8-pin (DNY) package image

TPS22959DNYR アクティブ

出力放電機能搭載、5.5V、15A、4.4mΩ のロード・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22959DNYT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DNY) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS22959 の特徴

  • Integrated Single Channel Load Switch
  • VBIAS Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • VIN Voltage Range: 0.8 V to 5.5 V
  • Ultra Low RON Resistance
    • RON = 4.4 mΩ at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
  • 15 A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Quiescent Current
    • (20 µA for VBIAS = 5 V)
  • Low Shutdown Current
    • (1 µA for VBIAS = 5 V)
  • Low Control Input Threshold Enables Use of 1.2 V or Higher GPIO
  • Controlled and Fixed Slew Rate Across VBIAS and VIN
    • tR = 2663 µs at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
  • Quick Output Discharge (QOD)
  • SON 8-Pin Package with Thermal Pad
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2-kV Human-Body Model (HBM)
    • 1-kV Charged-Device Model (CDM)

TPS22959 に関する概要

The TPS22959 is a small, ultra-low RON, single channel load switch with controlled turn on. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.8 V to 5.5 V and supports a maximum continuous current of 15 A.

The combination of ultra-low RON and high current capability of the device makes it ideal for driving processor rails with very tight voltage dropout tolerances. The controlled rise time of the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating voltage droop on the power supply. The switch can be independently controlled via the ON pin, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals originating from microcontrollers or low voltage discrete logic. The device further reduces the total solution size by integrating a 224-Ω pull-down resistor for quick output discharge (QOD) when the switch is turned off.

The TPS22959 is available in a small 3.00 mm x 3.00 mm WSON-8 package (DNY). The DNY package integrates a thermal pad which allows for high power dissipation in high current and high temperature applications. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 105°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22959DNYT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら