6-pin (YZP) package image

TPS22964CYZPR アクティブ

出力放電機能搭載、5.5V、3A、14mΩ のロード・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22964CYZPT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZP) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS22964C の特徴

  • Integrated N-Channel Load Switch
  • Input Voltage Range: 1 V to 5.5 V
  • Internal Pass-FET RDSON = 8 mΩ (Typ)
  • Ultra-Low ON-Resistance
    • RON = 13 mΩ (Typ) at VIN = 5 V
    • RON = 14 mΩ (Typ) at VIN = 3.3 V
    • RON = 18 mΩ (Typ) at VIN = 1.8 V
  • 3A Maximum Continuous Switch Current
  • Reverse Current Protection (When Disabled)
  • Low Shutdown Current (760 nA)
  • Low Threshold 1.3-V GPIO Control Input
  • Controlled Slew-Rate to Avoid Inrush Current
  • Quick Output Discharge (TPS22964 only)
  • Six Terminal Wafer-Chip-Scale Package (Nominal Dimensions Shown - See Addendum for Details)
    • 0.9 mm x 1.4 mm, 0.5 mm Pitch, 0.5 mm Height (YZP)
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2-kV Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 500-V Charged-Device Model (C101)

TPS22964C に関する概要

The TPS22963/64 is a small, ultra-low RON load switch with controlled turn on. The device contains a low RDSON N-Channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1 V to 5.5 V and switch currents of up to 3 A. An integrated charge pump biases the NMOS switch in order to achieve a low switch ON-Resistance. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage GPIO control signals. The rise time of the TPS22963/64 device is internally controlled in order to avoid inrush current.

The TPS22963/64 provides reverse current protection. When the power switch is disabled, the device will not allow the flow of current towards the input side of the switch. The reverse current protection feature is active only when the device is disabled so as to allow for intentional reverse current (when the switch is enabled) for some applications.

The TPS22963/64 is available in a small, space-saving 6-pin WCSP package and is characterized for operation over the free air temperature range of –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22964CYZPT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら