パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
TPS23753A の特徴
TPS23753A に関する概要
TPS23753A は、PoE (Power Over Ethernet) 受電デバイス (PD) インターフェイスと、絶縁型コンバータ設計用に特に最適化された電流モード DC/DC コントローラを統合したデバイスです。PoE の実装は、13W、タイプ 1 の PD として IEEE 802.3at 規格に対応しています。IEEE 802.3at タイプ 1 デバイスの要件は、IEEE 802.3-2008 (もともとは IEEE 802.3af) の要件を包含しています。
TPS23753A は、最高電圧、外部アダプタ設定、PoE 設定など、多くの入力電圧 OR 結合オプションに対応しています。
PoE インターフェイスには、内部ホットスワップ MOSFET をディセーブルにするためにも使える外部検出シグネチャ・ピンが備わっています。これにより、PoE 機能をオフにできます。1 つの抵抗で、定義されているあらゆる種類に分類をプログラムできます。
DC-DC コントローラは、内部スイッチング電流源によるブートストラップ・スタートアップ機能を備えています。これにより、プルアップ抵抗の定常的な電力損失を発生させなくても、過負荷フォルト保護を繰り返し実行できるという利点が得られます。
プログラマブル発振器は、高周波数の外部タイミング基準に同期させることができます。TPS23753A は、ESD イベントによってもデバイスの動作が中断されないように改良されています。