23-pin (RJJ) package image

TPS23755RJJR アクティブ

フォトカプラ不要のフライバック DC/DC コントローラ付き IEEE 802.3at PoE PD

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS23755RJJT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (RJJ) | 23
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS23755 の特徴

  • タイプ 1 PoE 用の包括的な IEEE 802.3at PD ソリューション
    • Ethernet Alliance (EA) ロゴ認証設計を利用可能
    • 堅牢な 100V、0.36Ω (標準値) ホットスワップ MOSFET
    • プログラム可能な分類レベル
  • PWM コントローラと 0.77Ω (標準値) 150V パワー MOSFET を内蔵
    • PSR 付きフライバック・コントローラ
      • 2 次側ダイオード整流器により CCM 動作をサポート
      • ±3% (標準値、12V 出力) の負荷レギュレーション (5%~100% の範囲)
    • ローサイド・スイッチ降圧トポロジをサポート
    • 同期可能な可変スイッチング周波数
    • 高度なスタートアップ
    • プログラム可能なスルーレートと周波数ディザリングにより EMI 低減を強化
  • スムーズな遷移で 2 次側アダプタを優先制御
  • 接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 小型の 6mm × 4mm VSON パッケージ

TPS23755 に関する概要

TPS23755 は、Power over Ethernet (PoE) 受電機器 (PD) インターフェイス、150V スイッチング・パワー FET、およびフライバック・トポロジ用に最適化された電流モード DC/DC コントローラを組み合わせたものです。1 次側レギュレーション (PSR)、スペクトラム拡散周波数ディザリング (SSFD)、高度なスタートアップなどの機能を備え高度に統合された TPS23755 は小型の機器に最適なソリューションです。PoE の実装は、13W、タイプ 1 の PD として IEEE 802.3at 規格に対応しています。

DC/DC コントローラの PSR 機能は、補助巻線からの帰還により出力電圧を制御するため、外部シャント・レギュレータおよびフォトカプラは不要です。2 次側ダイオード整流器を使った動作 (通常 12V 以上の出力) 用に最適化されています。通常、コンバータはスイッチング周波数 250kHz 時に連続導通モード (CCM) で動作します。

SFFD およびスルーレート制御により、EMI フィルタのサイズとコストを最小限に抑えることができ、高度なスタートアップにより、コンバータの起動およびヒカップ設計を簡素化すると同時に、使用するバイアス・コンデンサを最小限にできます。

2 次補助電源検出機能により、効率または熱的性能を犠牲にすることなく PoE 入力電力との間でスムーズな遷移を確保しながら、2 次側電源アダプタを優先します。

この DC/DC コントローラは内部ソフトスタート、スロープ補償、ブランキング機能を備えています。非絶縁用途の場合、TPS23755 は降圧トポロジもサポートしています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS23755RJJT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら