8-pin (D) package image

TPS2376D アクティブ

調整可能な UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2376DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TPS2376 の特徴

  • Fully Supports IEEE 802.3af Specification
  • Integrated 0.58-Ω, 100-V, Low-Side Switch
  • 15-kV System Level ESD Capable
  • Supports Use of Low-Cost Silicon Rectifiers
  • Programmable Inrush Current Control
  • Fixed 450-mA Current Limit
  • Fixed and Adjustable UVLO Options
  • Open-Drain, Power-Good Reporting
  • Overtemperature Protection
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
  • 8-Pin SOIC and TSSOP Packages
  • APPLICATIONS
    • VoIP Phones
    • WLAN Access Points
    • Security Cameras
    • Internet Appliances
    • POS Terminals

TPS2376 に関する概要

These easy-to-use 8-pin integrated circuits contain all of the features needed to develop an IEEE 802.3af compliant powered device (PD). The TPS2375 family is a second generation PDC (PD Controller) featuring 100-V ratings and a true open-drain, power-good function.

In addition to the basic functions of detection, classification and undervoltage lockout (UVLO), these controllers include an adjustable inrush limiting feature. The TPS2375 has 802.3af compliant UVLO limits, the TPS2377 has legacy UVLO limits, and the TPS2376 has a programmable UVLO with a dedicated input pin.

The TPS2375 family specifications incorporate a voltage offset of 1.5 V between its limits and the IEEE 802.3af specifications to accommodate the required input diode bridges used to make the PD polarity insensitive.

Additional resources can be found on the TI Web site www.ti.com.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2376DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら