8-pin (DDA) package image

TPS2379DDAR アクティブ

外部ゲート・ドライバ対応、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2379DDA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS2379 の特徴

  • IEEE 802.3at Type-2 Hardware Classification With
    Status Flag
  • Auxiliary Gate Driver for High-Power Expansion
  • Robust 100-V, 0.5-Ω Hotswap MOSFET
  • 1A (Typical) Operating Current Limit
  • 140 mA (Typical) Inrush Current Limit
  • DC-DC Converter Enable
  • 15 kV/8 kV System-level ESD Capability
  • PowerPAD™ HSOP Package

TPS2379 に関する概要

The TPS2379 device is an 8-pin integrated circuit that contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at type-2 powered device (PD) such as Detection, Classification, Type 2 Hardware Classification, and 140-mA inrush current limit during startup. The low 0.5-Ω internal switch resistance, combined with the enhanced thermal dissipation of the PowerPAD package, enables this controller to continuously handle up to 0.85 A. The TPS2379 integrates a low 0.5-Ω internal switch to allow for up to 0.85 A of continuous current through the PD during normal operation. The TPS2379 device supports higher-power applications through an external pass transistor. The TPS2379 contains several protection features such as thermal shutdown, current limit foldback, and a robust 100-V internal switch.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2379DDA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら