64-pin (PAP) package image

TPS2384PAP アクティブ

FET と電流センス機能内蔵、Type-1、4 チャネル PoE PSE (給電側)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2384PAPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PAP) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)

TPS2384 の特徴

  • スイッチと検出抵抗を統合した 4 ポート・パワー・マネージメント
  • IEEE 802.3af 規格に準拠
  • 48V 入力の単一電源で動作
  • ポートごとの 15 ビット A/D
  • 自動モード、半自動モード、パワー・マネージメント・モード
  • 制御された電流ランプによる EMI の低減と PD のバルク・コンデンサの充電
  • I2C クロックと発振器のウォッチドッグ・タイマ
  • 過熱保護
  • DC および DC 変調接続解除
  • 非準拠 PD 用のレガシー検出をサポート
  • AC 接続解除をサポート
  • 400kHz の高速 I2C インターフェイス
  • 包括的なパワー・マネージメント・ソフトウェアを提供
  • 動作温度範囲:–40℃~125℃

TPS2384 に関する概要

TPS2384 は 4 ポートの電源装置パワー・マネージャ (PSEPM) であり、PoE (Power-over-Ethernet) IEEE 802.3af 規格に準拠しています。TPS2384 は 48V 単一電源を使って広い温度範囲 (–40℃~125℃) で動作します。統合された出力は、ポートごとに 2 つの外付け部品 (FET と検出抵抗) を不要にし、100V の過渡電圧に耐えます。ポート抵抗、電圧、電流、ダイ温度を測定するために使える 4 つの独立した 15 ビット A/D コンバータは、PSE ソリューションをシンプルかつ堅牢にします。TPS2384 は、すべての PoE システム設計の中核として役立つ、最も厳しい用途に対応するための包括的なソフトウェア・ソリューションでサポートされています。

TPS2384 は 64 ピンの PowerPAD™ down (PAP) または 64 ピンの PowerPAD™ up (PJD) パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2384PAPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら