6-pin (DRV) package image

TPS25200QDRVRQ1 アクティブ

オフ時の逆電流ブロック機能搭載、2.5V ~ 6.5V、67mΩ、2.1 ~ 2.7A 車載 eFuse

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS25200QDRVTQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS25200-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS25200-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device HBM Classification Level 2
    • Device CDM Classification Level C5
  • 2.5-V to 6.5-V Operation
  • 20-V Continuous VIN (Absolute Maximum)
  • 7.6-V Input Overvoltage Shutoff
  • 5.25-V to 5.55-V Fixed Overvoltge Clamp
  • 0.6-µs Overvoltage Lockout Response
  • 3.5-µs Short-Circuit Response
  • 67-mΩ High-Side MOSFET
  • Accurate 2.5-A Minimum, 2.9-A Maximum and
    2.1-A Minimum, 2.5-A Maximum Setting (Including
    Resistor)
  • ±6.3% Current-Limit Accuracy at 2.7 A
  • Reverse Current Blocking While Disabled
  • Built-in Soft Start
  • Pin-to-Pin Compatible with TPS2553

TPS25200-Q1 に関する概要

The TPS25200-Q1 device is a 5-V eFuse with a precision current-limit and overvoltage clamp. The device provides robust protection for load and source during overvoltage and overcurrent events.

The TPS25200-Q1 device is an intelligent protected load-switch with a VIN value tolerant to 20 V. In the event that an incorrect voltage is applied at the IN pin, the output clamps to 5.4 V to protect the load. If the voltage at the IN pin exceeds 7.6 V, the device disconnects the load to prevent damage to the device, load, or both.

The TPS25200-Q1 device has an internal 67-mΩ power switch and is intended for protecting the source, device, and load under a variety of abnormal conditions. The device provides up to 2.4 A of continuous load current. The current-limit is programmable from 85 mA to 2.7 A with a single resistor to ground. During overload events, the output current is limited to the level set by the RILIM resistor. If a persistent overload occurs, the device eventually enters thermal shutoff to prevent damage to the TPS25200-Q1 device.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS25200QDRVTQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら