10-pin (DRC) package image

TPS26620DRCT アクティブ

入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS26620DRCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS2662 の特徴

  • 動作電圧範囲 4.5V~60V、 絶対最大定格 62V
  • -60V までの入力逆極性保護機能を内蔵
  • -(60 – VIN) までの出力逆極性保護機能を内蔵 (TPS26624 および TPS26625 のみ)
  • 2 個の MOSFET をバック・ツー・バック接続し、合計 RON が 478mΩ
  • 電流制限を 25mA~880mA に調整可能 (880mA で精度±5%)
  • 最小限の外付け部品でサージ時の負荷保護 (IEC 61000-4-5) を実現
  • IEC 61000-4-4 に従った電気的な高速過渡耐性
  • 高速な逆電流ブロック応答 (0.3µs)
  • 可変 UVLO、OVP カットオフ、 出力スルー・レート制御による突入電流制限
  • 固定 38V の過電圧クランプ (TPS26622 および TPS26623 のみ)
  • 低い静止電流:動作時 340µA、 シャットダウン時 12µA
  • 小さな占有面積 - 10L (3mm × 3mm) VSON
  • UL 2367 規格対応
    • ファイル番号 169910
    • RILIM ≥ 7.5kΩ (最大 0.91A)
  • IEC 62368-1 認定済み

TPS2662 に関する概要

TPS2662x ファミリは小型で豊富な機能を持つ高電圧 eFuse で、完全な保護機能のセットが搭載されています。入力電源電圧範囲が 4.5V~60V と広いため、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、最大で±60V の正および負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。TPS26624 および TPS26625 デバイスは入力と出力の両方の逆極性保護機能をサポートしています。バック・ツー・バックの FET が内蔵されているため、逆電流のブロック機能があり、このデバイスは電源障害時およびブラウンアウト状況において出力電圧のホールドアップ要件があるシステムに適しています。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルー・レート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。内部の堅牢な保護制御ブロックと、高い電圧定格から、TPS2662x ファミリはサージ保護のシステム設計を簡素化するため役立ちます。

TPS26620、TPS26622、TPS26624 にはラッチ・オフ機能があり、TPS26621、TPS26623、TPS26625 には過熱および過電流フォルト・イベントについての自動再試行機能があります。

これらのデバイスは 3mm × 3mm の 10 ピン SON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS26620DRCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら