この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
TPS2829-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Customer-Specific Configuration Control Can Be Supported Along With Major-Change Approval
- Low-Cost Single-Channel High-Speed MOSFET Driver
- 15-mA Max ICC (TPS2828, TPS2829)
- 25-ns Max Rise/Fall Times and 40-ns Max Propagation Delay. . . 1-nF Load
- 2-A Peak Output Current
- 4-V to 14-V Driver Supply-Voltage Range, Internal Regulator Extends Range to 40 V (TPS2816, TPS2817, TPS2818, TPS2819)
- 5-pin SOT-23 Package
- –40°C to 125°C Ambient-Temperature Operating Range
- Highly Resistant to Latch-Ups
The TPS28xx single-channel high-speed MOSFET drivers are capable of delivering peak currents of up to 2 A into highly capacitive loads. High switching speeds (tr and tf = 14 ns typ) are obtained with the use of BiCMOS outputs. Typical threshold switching voltages are two-thirds and one-third of VCC. The design inherently minimizes shoot-through current.
A regulator is provided on TPS2816 through TPS2819 devices to allow operation with supply inputs between 14V and 40V. The regulator output can be used to power other circuits, provided power dissipation does not exceed package limitations. If the regulator is not required, VDD (the regulator input) should be connected to VCC. The TPS2816 and TPS2817 input circuits include an active pullup circuit to eliminate the need for an external resistor when using open-collector PWM controllers. The TPS2818 and TPS2819 are identical to the TPS2816 and TPS2817, except that the active pullup circuit is omitted. The TPS2828 and TPS2829 are identical to the TPS2818 and TPS2819, except that the internal voltage regulator is omitted, allowing quiescent current to drop to less than 15 µA when the inputs are high or low.
The TPS28xx series devices are available in 5-pin SOT-23 (DBV) packages and operate over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2816-Q1, TPS2817-Q1, TPS2818-Q1, TPS2819-Q1, TPS2828-Q1, TPS2829-Q1 データシート (Rev. B) | 2011年 9月 27日 | |||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点