パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS2HB16-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100
認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 TA = –40°C~125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 40V の負荷ダンプへの耐性
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 TA = –40°C~125°C
- 16mΩ RON (TJ = 25°C) のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ
- 可変電流制限によるシステム・レベルの信頼性の向上
- 電流制限値は 4.1A~48.5A の範囲で設定可能、60A に内部で固定
- 堅牢な出力保護機能を内蔵
- 熱保護機能を内蔵
- グランド/バッテリへの短絡に対する保護
- 逆電圧による自動スイッチ・オンを含むバッテリ逆接続からの保護
- バッテリ/グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
- 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
- フォルト処理を設定可能
- アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
- 負荷電流
- デバイス温度
- SNS ピンによるフォルト通知
- 開放負荷とバッテリ短絡の検出
TPS2HB16-Q1 に関する概要
TPS2HB16-Q1 は 12V 車載システム用のデュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。堅牢な保護・診断機能を内蔵しているため、車載システムで短絡などの有害な事象が発生しても、出力ポートを確実に保護できます。デバイスの種類に応じて 4.1A~48.5A に設定できる信頼性の高い電流制限により障害を防ぎます。TPS2HB16F-Q1 は 60A という高い固定電流制限値により、2x35W、2x27W、2x21W の電球を駆動できるように設計されています。
電流制限範囲を小さくすると、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できる一方で、電流制限範囲を大きくすると、大きな過渡電流を必要とする負荷でも使用できます。このデバイスは、さまざまな負荷プロファイルを確実に駆動できます。
TPS2HB16-Q1 は高精度のアナログ電流センスも備えているため、優れた負荷診断を実現します。負荷電流とデバイス温度をシステムの MCU に報告することで、予知保全と負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。
TPS2HB16-Q1 は HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積も削減できます。