TPS4H000BQPWPRQ1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、1Ω、4 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ | PWP | 20 | -40 to 125 package image

TPS4H000BQPWPRQ1 アクティブ

車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、1Ω、4 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS4H000-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TPS4H000-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 完全な診断機能を持つクワッド・チャネル、1000mΩのスマート・ハイサイド・スイッチ
    • バージョンA: オープン・ドレインのステータス出力
    • バージョンB: 電流検出アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲: 3.4~40V
  • 非常に低いスタンバイ電流: 500nA未満
  • 高精度の電流検出
    • 5mAを超える負荷について±15%
  • 100mAを超える負荷について、外付け抵抗により±20%で電流制限を変更可能
  • 保護機能
    • 電流制限(内部または外部)によるGNDへの短絡保護
    • ラッチオフ・オプションおよびサーマル・スイング付きのサーマル・シャットダウン機能
    • スルー・レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
    • GND消失およびバッテリ消失の保護
  • 診断機能
    • 過電流およびグランドへの短絡の保護
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
    • グローバル・フォルトによる高速割り込み
  • 熱特性強化型20ピンPWPパッケージ

TPS4H000-Q1 に関する概要

TPS4H000-Q1ファミリは、完全に保護されたクワッド・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチで、1000mΩのNMOSパワーFETが内蔵されています。

包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。

電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら