ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS53127

アクティブ

4.5V ~ 24V、700kHz、D-CAP2、同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Iout (max) (A) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP2 Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Features Enable, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 450 Duty cycle (max) (%) 89 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Iout (max) (A) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP2 Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Features Enable, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 450 Duty cycle (max) (%) 89 Number of phases 1
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • D-CAP2™モード制御
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外部部品が不要
    • セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 高い初期リファレンス精度(±1%)
  • 低出力リップル
  • 幅広い入力電圧範囲:4.5V ~ 24V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
  • ローサイドRDS(ON)による電流センス
  • 昇圧ダイオードを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 非シンクのプリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数:700kHz
  • サイクル毎の過電流制限制御
  • OCPスレッショルド電圧:30mV ~ 300mV
  • 温度補償付きOCP:4000ppm/°C(ITRIP
  • APPLICATIONS
    • 広範囲のアプリケーションに対する低電力システムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
      • DVDプレーヤー/レコーダー
      • 家庭用ゲーム機

D-CAP2 is a trademark of Texas Instruments.

  • D-CAP2™モード制御
    • 高速過渡応答
    • ループ補償に外部部品が不要
    • セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 高い初期リファレンス精度(±1%)
  • 低出力リップル
  • 幅広い入力電圧範囲:4.5V ~ 24V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
  • ローサイドRDS(ON)による電流センス
  • 昇圧ダイオードを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 非シンクのプリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数:700kHz
  • サイクル毎の過電流制限制御
  • OCPスレッショルド電圧:30mV ~ 300mV
  • 温度補償付きOCP:4000ppm/°C(ITRIP
  • APPLICATIONS
    • 広範囲のアプリケーションに対する低電力システムでのポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
      • DVDプレーヤー/レコーダー
      • 家庭用ゲーム機

D-CAP2 is a trademark of Texas Instruments.

TPS53127は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流バック・コントローラです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、外部部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS53127の主制御ループでは D-CAP2™モード・トポロジを使用し、外部部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。

また、TPS53127には、低ESR(等価直列抵抗)の出力コンデンサ(POSCAP/SP-CAPなど)だけでなく、セラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。4.5V~24Vの変換電圧、0.76V~5.5Vの出力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。

TPS53127は24ピンのRGE/PWパッケージで供給され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されています。

TPS53127は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流バック・コントローラです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、外部部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS53127の主制御ループでは D-CAP2™モード・トポロジを使用し、外部部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。

また、TPS53127には、低ESR(等価直列抵抗)の出力コンデンサ(POSCAP/SP-CAPなど)だけでなく、セラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。4.5V~24Vの変換電圧、0.76V~5.5Vの出力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。

TPS53127は24ピンのRGE/PWパッケージで供給され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低電圧電源レール対応 デュアル同期整流降圧型コントローラ データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 2月 2日
ユーザー・ガイド TPS53127 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 25日
ユーザー・ガイド TPS53128 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 25日
ユーザー・ガイド TPS53129 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 10日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ