TPS54383
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54383EVM — TPS54383、12V 入力、5V および 3.3V デュアル出力、2A 評価モジュール
The TPS54383EVM evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0 V and 3.3 V output at up to 2 A each from a 12 V input bus.
The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS54383 (...)
シミュレーション・モデル
TPS54383 TINA-TI Average 3.3V Reference Design
SLUM035.ZIP (165 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54383 TINA-TI Average 5V Reference Design
SLUM036.ZIP (165 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54383 TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)
SLUC124A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
TPS54383 TINA-TI Transient Reference Design
SLUM071.TSC (1070 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54383 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLUM089A.ZIP (122 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS54383 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLLM057A.ZIP (184 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点