データシート
TPS54494
- D-CAP2™制御モード
- 高速過渡応答
- ループ補償に外部部品が不要
- セラミック出力コンデンサを使用可能
- 広い入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~7V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
- 90mΩ(ハイサイド)および60mΩ(ローサイド)
- 高い初期リファレンス精度
- 連続負荷電流:4A(CH1)/2A(CH2)
- ローサイドrDS(on)による電流センス
- 固定ソフト・スタート:1ms
- 非シンクのプリバイアス付きソフト・スタート
- パワー・グッド
- スイッチング周波数:700kHz
- サイクル毎の過電流制限制御
- OCL/UVLO/TSD保護
- 過負荷保護用のヒカップ・タイマ
- 昇圧PMOSスイッチを内蔵した適応型ゲート・ドライバ
- 4000ppm/°Cの温度補償付きrDS(on)による一定のOCP
- 16ピンHTSSOP、16ピンVQFN
- 自動スキップEco-mode™により軽負荷時の効率を向上
TPS54494は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応したデュアル同期整流・バック・コンバータです。TPS54494を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54494の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-mode™動作にシームレスに移行することができます。Eco-mode™により、TPS54494は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54494は、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵 抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できます。4.5V~18Vの入力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。
TPS54494は4.4mm × 5mmの16ピンTSSOP(PWP)および4mm × 4mmの16ピンVQFN(RSA)パッケージで供給され、–40°C~85°Cの周囲温度範囲で仕様が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | FET内蔵、4A/2A、デュアル・チャネル、同期整流・降圧型スイッチャ データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 11月 8日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54494 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 30日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54494EVM-057 — TPS54494 評価モジュール
The Texas Instruments TPS54494EVM-057 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54494 4A Dual Channel Synchronous Step-Down Switcher with Integrated FET.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点