パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS560430 の特徴
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲: 4V~36V
- 600mAの連続出力電流
- 最小スイッチオン時間: 60ns
- 最大デューティ・サイクル: 98%
- プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- -40℃~125℃の温度範囲全体にわたって許容誤差±1.5%の基準電圧
- 高精度のイネーブル
- 小型のソリューションと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 設計を容易にする内部補償
- SOT-23-6パッケージ
- ピン互換パッケージの各種オプション
- 1.1MHzおよび2.1MHzの周波数オプション
- PFMおよび強制PWM (FPWM)オプション
- 固定3.3V出力のオプション
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS560430を使用するカスタム設計を作成
TPS560430 に関する概要
TPS560430は使いやすい同期整流降圧DC/DCコンバータで、最大600mAの負荷電流を駆動できます。このデバイスは4V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。
TPS560430には1.1MHzと2.1MHzの動作周波数のバージョンがあり、高効率またはソリューションの小型化を実現できます。また、TPS560430にはFPWM (強制PWM)バージョンがあり、一定の周波数を維持しながら、負荷範囲の全体にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。TPS560430は、SOT-23-6パッケージで供給されます。