ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS562202S

アクティブ

SOT563 パッケージ封止、4.3V ~ 17V 入力、ECO モード対応、2A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin upgrade with higher efficiency

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.804 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 380 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.804 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 380 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 140mΩ および 84mΩ の FET を内蔵した 2A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.3V~17V
  • 出力電圧範囲:0.804V~7V
  • 軽負荷時の ECO モード
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:3µA 未満
  • 帰還電圧精度:1.5% (25℃)
  • プリバイアス・スタートアップをサポート
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.2ms
  • 140mΩ および 84mΩ の FET を内蔵した 2A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.3V~17V
  • 出力電圧範囲:0.804V~7V
  • 軽負荷時の ECO モード
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:3µA 未満
  • 帰還電圧精度:1.5% (25℃)
  • プリバイアス・スタートアップをサポート
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.2ms

TPS562202S は単純で使いやすい 2A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小限の外付け部品で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。

このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562202S は ECO モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS562202S は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS562202S は単純で使いやすい 2A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小限の外付け部品で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。

このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562202S は ECO モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS562202S は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS562242 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin upgrade with higher efficiency and 1.4MHz Fsw
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A This product has soft-start and power-good operations.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS562202S 4.3V~17V 入力、2A、ECO モード、同期整流式降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 9月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ