TPS61052
- Four Operational Modes
- Torch and Flash up to ILED = 1200 mA
- Voltage-Regulated Boost Converter: 4.5 V,
5 V, and 5.25 V - Shutdown: 0.3 µlA (Typical)
- Total Solution Circuit Area < 25 mm2
- Up to 96% Efficiency
- I2C-Compatible Interface up to 400 kbps
- Integrated LED Turnon Safety Timer
- Zero Latency TX-Masking Input (TPS61050)
- Hardware Voltage Mode Selection Input
(TPS61052) - Integrated ADC for LED VF Monitoring
- Integrated Low Light Dimming Mode
- LED Disconnect During Shutdown
- Open and Shorted LED Protection
- Overtemperature Protection
- Available in a 12-Pin NanoFree™ (CSP) and
10-Pin QFN Packaging
The TPS6105x device is based on a high-frequency synchronous-boost topology with constant current sink to drive single white LEDs. The device uses an inductive fixed-frequency PWM control scheme using small external components, minimizing input ripple current.
The 2-MHz switching frequency allows the use of small and low profile 2.2-µH inductors. To optimize overall efficiency, the device operates with only a 250-mV LED feedback voltage.
The TPS6105x device not only operates as a regulated current source, but also as a standard voltage-boost regulator. This additional operating mode can be useful to supply other high-power devices in the system, such as a hands-free audio power amplifier, or any other component requiring a supply voltage higher than the battery voltage (refer to TPS61052).
For highest flexibility, the LED current or the desired output voltage can be programmed through an I2C compatible interface. To simplify flash synchronization with the camera module, the device offers a trigger pin (FLASH_SYNC) for fast LED turnon time.
When the TPS6105x is not in use, it can be put into shutdown mode through the I2C-compatible interface, reducing the input current to 0.3 µA (typical). During shutdown, the LED pin is high impedance to avoid leakage current through the LED.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6105x 1.2-A High-Power White LED Driver 2-MHz Synchronous Boost Converter With I2C Compatible Interface データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 9月 30日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) | 2017年 11月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61050EVM-269 and TPS61052EVM-269 (Rev. B) | 2007年 11月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS6105XEVM-SW — TPS6105x 評価モジュール用ソフトウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZG) | 12 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点