TPS61158
- 2.7-V to 5.5-V Input Voltage Range
- 28-V Open LED Protection (up to 8 LEDs)
- Integrated 0.6-A, 30-V Internal Switch FET and
Power Diode - 750-kHz Switching Frequency
- Flexible Digital and PWM Brightness Control
- 1-Wire Control Interface (EasyScale™)
- PWM Dimming Control Interface
- Up to 100:1 PWM Dimming Ratio
- Integrated Loop Compensation
- Built-in Soft Start
- Built-in WLED Open protection
- Thermal Shutdown
With a 30V-rated integrated switch FET and power diode, the TPS61158 is a boost converter that drives LEDs in series. The boost converter runs at 750-kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allows for the use of small external components.
The default white LED current is set with the external sensor resistor RFB, and the feedback voltage is regulated to 200 mV, as shown in Typical Application. During the operation, the LED current can be controlled using the 1-wire digital interface (EasyScale™ protocol) through the CTRL pin. Alternatively, a pulse width modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In either digital or PWM mode, the TPS61158 does not burst the LED current; therefore, it does not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open LED protection that disables the TPS61158 to prevent the output voltage from exceeding the device absolute maximum voltage ratings during open LED conditions.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS61158 30-V WLED Driver with Integrated Power Diode データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 6月 18日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Simple Backlight Driver Dimming Performance | 2017年 3月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61158EVM-565 User's Guide | 2013年 8月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。