TPS61253A

アクティブ

1.2 x 1.3mm のWCSP に封止した 3.8MHz、5V / 4A 昇圧

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 3800 Switching frequency (max) (kHz) 3800 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 4
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 3800 Switching frequency (max) (kHz) 3800 Features Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 4
DSBGA (YFF) 9 1.96000000000000028000000000000001 mm² 1.4000000000000001 x 1.4000000000000001
  • 広い入力電圧範囲:2.3V~5.5V (TPS61253A)
  • 広い入力電圧範囲:2.5 V~5.5V (スタートアップ時 >2.6V、TPS61253E)
  • 固定出力電圧:4.5/4.7/5.0/5.2V/5.25V
  • 2 つの FET を内蔵:35mΩ の LS-FET、60mΩ の HS-FET
  • IOUT ≥ 1500mA (連続、VOUT = 5V かつ VIN ≥ 3V) (TPS61253A)
  • IOUT ≥ 1500mA (連続、VOUT = 5.25 V かつ VIN ≥ 3V) (TPS61253E)
  • 入力からの静止電流 42µA
  • 4A のバレー・スイッチング電流制限
  • 3.8MHz のスイッチング周波数
  • 自動 PFM、強制 PWM、超音波の各モードを選択可能
  • パススルー・モードのサポート
  • ±2% の出力電圧精度
  • 600µs のソフトスタート時間
  • Hiccup モードの短絡保護
  • シャットダウン時に負荷を切断
  • サーマル・シャットダウン
  • 基板占有面積 < 25mm 2
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS61253A を使用するカスタム設計を作成
  • 広い入力電圧範囲:2.3V~5.5V (TPS61253A)
  • 広い入力電圧範囲:2.5 V~5.5V (スタートアップ時 >2.6V、TPS61253E)
  • 固定出力電圧:4.5/4.7/5.0/5.2V/5.25V
  • 2 つの FET を内蔵:35mΩ の LS-FET、60mΩ の HS-FET
  • IOUT ≥ 1500mA (連続、VOUT = 5V かつ VIN ≥ 3V) (TPS61253A)
  • IOUT ≥ 1500mA (連続、VOUT = 5.25 V かつ VIN ≥ 3V) (TPS61253E)
  • 入力からの静止電流 42µA
  • 4A のバレー・スイッチング電流制限
  • 3.8MHz のスイッチング周波数
  • 自動 PFM、強制 PWM、超音波の各モードを選択可能
  • パススルー・モードのサポート
  • ±2% の出力電圧精度
  • 600µs のソフトスタート時間
  • Hiccup モードの短絡保護
  • シャットダウン時に負荷を切断
  • サーマル・シャットダウン
  • 基板占有面積 < 25mm 2
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS61253A を使用するカスタム設計を作成

TPS61253x デバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用の電源ソリューションです。このデバイスは入力電圧範囲が 2.3V~5.5V (TPS61253A)、2.5V~5.5V (TPS61253E) で、リチウムイオン・バッテリ駆動のアプリケーションを拡張電圧範囲でサポートします。4.5V、4.7V、5V、5.2V、5.25V の各種の固定出力電圧バージョンを選択できます。TPS61253x は最低で 3V まで放電されたバッテリから、最大 1500mA の負荷電流を供給できます。

TPS61253x は 3.8MHz (代表値) のスイッチング周波数で動作します。TPS61253x は自動 PFM モード、強制 PWM モード、超音波モードに柔軟に構成可能です。自動 PFM モードは、軽負荷時に高い効率を実現できます。強制 PWM 動作は、あらゆる負荷範囲についてスイッチング周波数を一定に維持できます。超音波モードでは、音響ノイズを防止するために、あらゆる負荷状況でスイッチング周波数が常に 25kHz より高く維持されます。

TPS61253x には 600µs のソフトスタート機能が組み込まれており、スタートアップ時の突入電流を防止します。出力が短絡した場合、デバイスは Hiccup モードに移行し、短絡が解消されると自動的に回復します。シャットダウン時には負荷が入力から完全に切り離され、消費電流は最大 1.3µA に抑えられます。

TPS61253x デバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用の電源ソリューションです。このデバイスは入力電圧範囲が 2.3V~5.5V (TPS61253A)、2.5V~5.5V (TPS61253E) で、リチウムイオン・バッテリ駆動のアプリケーションを拡張電圧範囲でサポートします。4.5V、4.7V、5V、5.2V、5.25V の各種の固定出力電圧バージョンを選択できます。TPS61253x は最低で 3V まで放電されたバッテリから、最大 1500mA の負荷電流を供給できます。

TPS61253x は 3.8MHz (代表値) のスイッチング周波数で動作します。TPS61253x は自動 PFM モード、強制 PWM モード、超音波モードに柔軟に構成可能です。自動 PFM モードは、軽負荷時に高い効率を実現できます。強制 PWM 動作は、あらゆる負荷範囲についてスイッチング周波数を一定に維持できます。超音波モードでは、音響ノイズを防止するために、あらゆる負荷状況でスイッチング周波数が常に 25kHz より高く維持されます。

TPS61253x には 600µs のソフトスタート機能が組み込まれており、スタートアップ時の突入電流を防止します。出力が短絡した場合、デバイスは Hiccup モードに移行し、短絡が解消されると自動的に回復します。シャットダウン時には負荷が入力から完全に切り離され、消費電流は最大 1.3µA に抑えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61253A/TPS61253E 1.2mm × 1.3mm WCSP、3.8MHz、5V/4A 昇圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 7月 11日
技術記事 Make a boost converter quieter PDF | HTML 2017年 11月 27日
アプリケーション・ノート Choosing the Boost With Bypass or Pass Through 2017年 6月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61253AEVM-803 User's Guide 2016年 3月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61253AEVM-803 — TPS61253A 向け昇圧コンバータ評価モジュール

With a wide input voltage range of 2.3 V to 5.5 V, the TPS6125xA supports applications powered by Li-Ion batteries with extended voltage range. This device operates at a regulated 3.5-MHz switching frequency. The TPS6125xA can be flexibly configured in the force PWM mode or the PFM mode. The (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61253A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC11A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 9 Ultra Librarian