パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-HR (RLT) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62086 の特徴
- DCS-Control™ トポロジ
- 最大 95% の効率
- ヒカップ短絡保護機能
- パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 2.5V~6.0V の入力電圧範囲
- 動作時静止電流:17µA
- 出力電圧は 0.8V~VIN まで可変
- 1.8V~3.3V の固定出力電圧
- 出力放電
- パワー・グッド出力
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 2mm × 2mm の VSON パッケージで供給
- WEBENCH Power Designer でカスタム設計を作成
- TPS62085 WEBENCH Power Designer
- TPS62086 WEBENCH Power Designer
- TPS62087 WEBENCH Power Designer
TPS62086 に関する概要
TPS62085、TPS62086、TPS62087 デバイスは高周波数の同期降圧型コンバータで、ソリューションの小型化と高効率のために最適化されています。入力電圧範囲は 2.5V~6.0V で、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で降圧変換を行うことを主眼としています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。
システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は 10µF~150µF の範囲で、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm × 2mm の VSON パッケージで供給されます。