ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS629206-Q1

アクティブ

車載対応、SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.6A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS629206-Q1 600mA、3V~17V 車載用、 低 IQ 降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 7日
その他の技術資料 TPS629206-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 1月 31日
ユーザー・ガイド TPS629206-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 1月 27日
機能安全情報 TPS6292xx-Q1 Functional Safety Fit Rate and Pin FMA PDF | HTML 2021年 5月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS629206-Q1EVM — TPS629206-Q1 SOT-583 封止、3V ~ 17V 入力、600mA、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS629206-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 600mA 降圧コンバータである TPS629206-Q1 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲に対応し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629206-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS629206-Q1 PSpice Transient Model

SLVMDS2.ZIP (130 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ