TPS62968
- Low output 1/f noise < 20µVRMS (100Hz to 100kHz)
- Low output voltage ripple < 10µVRMS after ferrite bead
- High PSRR of > 65dB (up to 100kHz)
- 1.1MHz, 700kHz, or 500kHz fixed frequency peak current mode control
- Synchronizable with external clock (optional)
- Integrated loop compensation supports ferrite bead for second stage L-C filter with 30dB attenuation (optional)
- Spread spectrum modulation (optional)
- 3.0V to 17V input voltage range
- 0.6V to 5.5V output voltage range
- 25mΩ/7mΩ RDSon
- Output voltage accuracy of ±1% over temperature
- Precise enable input allows
- User-defined undervoltage lockout
- Exact sequencing
- Adjustable soft start
- Power-good output
- Output discharge (optional)
- –40°C to 150°C junction temperature range
- 2.0mm × 3.0mm QFN with 0.5mm pitch
- Create a custom design using the TPS6296x with the WEBENCH Power Designer
The TPS6296x devices are a family of high-efficiency, low noise, and low ripple current mode synchronous buck converters. The devices are designed for noise sensitive applications that normally use an LDO for post regulation such as high-speed ADCs, clock and jitter cleaner, serializer, de-serializer, and radar applications.
To reduce the output voltage ripple, the device loop compensation is designed to operate with an optional second-stage ferrite bead L-C filter. Low-frequency noise levels, similar to a low-noise LDO, are further achieved by filtering the internal voltage reference with a capacitor connected to the NR/SS pin. Combined, these features allow for an output voltage ripple below 10µVRMS.
The device operates at a fixed switching frequency of 1.1MHz, 700kHz, or 500kHz, and can be synchronized to an external clock. An optional spread spectrum modulation scheme spreads the DC/DC switching frequency over a wider span, which lowers the mixing spurs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6296x 3V to 17V, 4.5A/ 6A /8A , 0.6VREF, Low Noise and Low Ripple Buck Converter With Integrated Ferrite Bead Filter Compensation データシート | PDF | HTML | 2024年 12月 6日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62968 Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62968EVM — TPS62968 の評価基板
TPS62968 評価基板 (EVM) (SR142) を使用すると、TPS62968、TPS62966、TPS62964 の各製品を簡単に評価できます。SR142 は 8A の TPS62968 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧で動作し、0.6V の出力電圧を供給します。TPS62968 はノイズが非常に小さい製品です。そのため、ノイズに敏感な回路を設計する場合、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータに代わる高効率な選択肢として採用できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点