TPS659038-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード3: -40℃~85℃
- ESD分類:
- HBMレベル2
- CDM レベル C3
- ラッチアップ分類:
- I2CおよびSPI端子でレベルIIB
- それ以外の端子でレベルIIA
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- 7つの降圧型スイッチ・モード電源(SMPS)レギュレータ:
- 0.7~1.65V、6A × 1 (10mVステップ)
- デジタル電圧スケーリング(DVS)制御による2相構成
- 0.7~1.65V、4A × 1 (10mVステップ)
- DVS制御による2相構成
- 0.7V~3.3V、3A × 1 (10または20mVステップ)
- 単相構成
- このレギュレータを6Aと組み合わせて9Aの3相レギュレータを構成可能(DVS制御)
- 2A時0.7~3.3V (10または20mVステップ) × 2
- 単相構成
- DVS制御付きレギュレータ × 1 (3Aレギュレータとしても構成可能)
- 1A時0.7~3.3V (10または20mVステップ) × 2
- 単相構成
- DVS制御付きレギュレータ × 1
- 1A SMPSレギュレータを除くすべてのSMPSレギュレータで出力電流を測定可能
- 2相および3相レギュレータでの差動リモート・センシング(出力およびグランド)
- ハードウェアおよびソフトウェア制御 ECO-mode™: 最大出力電流5mA、静止電流15µA
- 短絡保護
- パワー・グッド通知(電圧および過電流の通知)
- 内部ソフトスタートによる突入電流の制限
- 位相同期により、SMPSを外部クロックまたは内部フォールバック・クロックと同期可能
- 0.7~1.65V、6A × 1 (10mVステップ)
- 11の汎用低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(50mVステップ):
- プリレギュレーション済みの電源で300mA時0.9~3.3V × 4
- プリレギュレーション済みの電源で200mA時0.9~3.3V × 4
- プリレギュレーション済みの電源で50mA時0.9~3.3V × 1
- 100mA USB LDO × 1
- 低ノイズLDO: 最大100mAで0.9~3.3V (最大50mAまでの低ノイズ性能) × 1
- PMU内部用の追加LDO × 2
- 短絡保護
- 16MHzの水晶発振器と32kHzのRC発振器によるクロック管理
- バッファ付き32kHz出力 × 1
- アラーム・ウェイクアップ付きのリアルタイム・クロック(RTC)
- 3つの外部入力チャネルと6つの内部チャネルを備えた12ビットのシグマ・デルタ汎用A/Dコンバータ(GPADC)により自己監視に対応
- 温度監視
- 高温警告
- サーマル・シャットダウン
- 制御
- 電源オンおよび電源オフ・シーケンスを設定可能(ワンタイム・プログラマブル[OTP])
- スリープ/アクティブ状態間のシーケンスを設定可能(OTPプログラマブル)
- 1つの専用デジタル出力信号(REGEN)をスタートアップ・シーケンスに含めることが可能
- GPIOにより多重化された3つのデジタル出力信号をスタートアップ・シーケンスに含めることが可能
- 選択可能な制御インターフェイス
- リソース構成およびDVS制御用のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI) × 1
- 2つのI2Cインターフェイス: DVS制御専用 × 1、リソース構成およびDVS制御用の汎用I2Cインターフェイス × 1
- 低電圧誤動作防止
- システム電圧範囲: 3.135~5.25V
- パッケージ・オプション
- 12mm×12mm 169ピンnFBGA、0.8mmボール・ピッチ
TPS659038-Q1およびTPS659039-Q1は、車載用の統合パワー・マネージメントIC(PMIC)です。このデバイスには、7つの設定可能な降圧コンバータがあり、メモリ、プロセッサ・コア、入出力(I/O)、またはLDOのプリレギュレーションに最大6Aの出力電流を供給します。これらの設定可能な降圧コンバータの1つを、別の3Aレギュレータと組み合わせ、最大9Aの出力電流にできます。いずれの降圧型コンバータも、1.7MHz~2.7MHzの外部クロック・ソースや2.2MHzの内部フォールバック・クロックとの同期が可能です。外部用として、TPS659038-Q1には11のLDOレギュレータが内蔵されており、TPS659039-Q1には6つのLDOレギュレータが内蔵されています。これらのLDOレギュレータには、システム電源またはプリレギュレーション済みの電源から給電が可能です。電源オンおよび電源オフのコントローラは、任意の電源オンおよび電源オフ・シーケンスを実行するよう設定できます(OTPベース)。TPS659038-Q1およびTPS659039-Q1には、電源オンおよび電源オフ時にすべてのリソースのシーケンスを調整するため、32kHzのRC発振器が含まれています。高速スタートアップが必要な場合には、16MHzの水晶発振器も内蔵されているため、安定した32kHzをシステム用に素早く生成できます。いずれのLDOおよびSMPSコンバータも、SPIまたはI2Cインターフェイス、あるいはパワー・リクエスト信号によって制御できます。また、電圧スケーリング・レジスタにより、SPI、I2C、またはルーフ/フロア制御を通じてSMPSコンバータを異なる電圧に遷移させることができます。各パッケージには1つの専用ピンがあり、電源オン・シーケンスの一部として、外部リソースを制御するよう設定できます。汎用入出力(GPIO)機能を利用でき、2つのGPIOを電源オン・シーケンスの一部として外部リソースを制御するよう設定できます。パワー・リクエスト信号を使用したパワー・モード制御により、消費電力を最適化できます。さらに、3つの外部入力チャネルを備えた汎用(GP)シグマ・デルタA/Dコンバータ(ADC)が内蔵されています。TPS659038-Q1およびTPS659039-Q1は、13ボール×13ボールのnFBGAパッケージ(0.8mmピッチ)で供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SWCC014 — TPS659038-Q1 and TPS659039-Q1 Design Checklist
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS659038-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZWS) | 169 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点