TPS79901-EP
- ENを備えた200mA低ドロップアウト・レギュレータ
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 可変出力: 1.2V~6.5V
- ENトグルによる突入電流保護
- 低いIQ: 40µA
- 高PSRR:
- 1kHz時に66dB
- 10kHz時に51dB
- 標準2µFの低ESR出力容量で安定動作
- 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
- 総合精度2% (負荷、ライン、温度)
- 非常に低いドロップアウト: 100mV
- パッケージ: 6ピンSON
- 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ/テスト施設
- 単一の製造施設
- 軍用温度範囲(-55℃~125℃)で利用可能
- 長期にわたる製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知の延長
- 製品のトレーサビリティ
TPS79901ファミリの低ドロップアウト(LDO)低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れたAC性能を提供します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか40µA (標準)です。
TPS79901は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進のBiCMOS製造プロセスの採用により、
200mA出力で標準100mVのドロップアウト電圧を実現しています。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して2%の総合精度を達成できます。TPS79901は、ENトグルを使用したデバイス起動時の突入電流保護を特長としており、即座に電流をクランプします。
TPS79901は、TJ=-55℃~+125℃の温度範囲で仕様が完全に規定されています。低プロファイルで供給され、ワイヤレス・ハンドセットやWLANカードに最適です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS799XXEVM-105 — TPS799xx 評価モジュール
The TPS799xx evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS799xx LDO. The EVM uses 3 versions of the TPS799xx LDO (TPS79901YZU (adjustable, WCSP), TPS79928YZU (2.8 V output, WCSP) and TPS79901DDC (adjustable, SOT23). (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。