TPS7B4255-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、T A
- 接合部温度:–40℃~+150℃、T J
- 広い動作入力電圧範囲 (3V~40V)
- 絶対最大入力電圧範囲: –40V~+45V
- 広い出力電圧範囲:2V~40V
- 最大出力電流:70mA
- 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:5mV (最大値)
- 低いドロップアウト電圧:70mA 供給時に 500mV (最大値)
- 統合された基準機能とイネーブル機能
- 低い静止電流 (軽負荷時):35µA
- 広い C OUT および ESR 範囲:
- 1µF~200µF のセラミック出力コンデンサ、1mΩ~3Ω の ESR で安定動作
- 内蔵保護機能:
- 逆電流保護
- 逆極性保護
- 過熱保護
- グランド / 電源への出力短絡に対する保護
- 2 種類の 5 ピン SOT-23 パッケージで供給
- 標準 SOT-23 (DBV)
- 熱的に強化された SOT-23 (DYB)
TPS7B4255-Q1 は、高いトラッキング精度と、負荷およびラインでの優れた過渡応答を実現する、低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッキング・レギュレータです。このデバイスは、2 種類の 5 ピン SOT-23 パッケージ (DBV および DYB) で供給されます。 TPS7B4255-Q1 は、パワートレイン・システムなどの車載アプリケーションにおいて、オフボードのセンサに対する電源供給用に設計されています。オフボード電力を供給するケーブルで障害のリスクが高いため、このデバイスには、逆電流 (バッテリへの短絡)、逆極性、出力からグランドへの短絡 (電流制限)、過熱 (サーマル・シャットダウン) などのフォルト条件に対する保護機能が内蔵されています。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載負荷ダンプによる過渡条件に耐えられるように設計されています。
ADJ/EN ピンに印加される基準電圧は、最大 70mA の負荷の非常に厳格な許容誤差を備え、OUT ピンで効果的にトラッキングされています。したがって、 TPS7B4255-Q1 はオフボード・センサに電源電圧を高精度で供給できるため、レシオメトリック・センサを使用した測定の信頼性と精度を向上させるのに役立ちます。
ADJ/EN 入力ピンを Low に設定することで、 TPS7B4255-Q1 はスタンバイ・モードに切り替わり、LDO の静止電流を 3.25µA 未満に低減できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータの評価基板
TPS7B4255EVM-062 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS7B4255-Q1 リニア レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。
この具体的な 評価基板 (EVM) の構成が採用しているのは、車載アプリケーション向け、70mA、高電圧対応、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータと、寄生成分を非常に低い値に抑えた測定向けに最適化済みのオンボード負荷過渡回路です。このレギュレータは、3mV のトラッキング許容差で最大 70mA を供給でき、最大 40V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応するほか、最大 45V (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DYB) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。