この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7H1201-HT
- Wide VIN Range: 1.5 V to 7 V
- Current Share/Parallel Operation to Provide Higher Output Current
- Stable With Ceramic Output Capacitor
- ±4.2% Accuracy Over Line, Load, and Temperature
- Programmable Soft-Start
- Power-Good Output
- LDO Voltage:
100 mV (Max) at 0.5 A (210°C), VOUT = 6.8 V - Low Noise:
20.26 µVRMS VIN = 2.1 V, VOUT = 1.8 V at 0.5 A - PSRR: Over 45 dB at 1 kHz
- Load/Line Transient Response
- See the Tools & Software Tab
The TPS7H1201-HT is a LDO linear regulator that uses a PMOS pass element configuration. This device operates over a wide range of input voltage, from 1.5 V to 7 V while offering excellent PSRR.
The TPS7H1201-HT features a precise and programmable foldback current limit implementation with a very-wide adjustment range. To support the complex power requirements of FPGAs, DSPs, or microcontrollers, the TPS7H1201-HT provides enable on and off functionality, programmable SoftStart, current sharing capability, and a PowerGood open-drain output.
The TPS7H1201-HT is available in a thermally-enhanced 16-pin ceramic flatpack package (CFP) and KGD (bare die) package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7H1201-HT 1.5-V to 7-V Input, Ultra-Low Dropout (LDO) Regulator データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2017年 4月 5日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H1201HTEVM (Rev. A) | 2013年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7H1201HTEVM — TPS7H1201HTEVM 評価基板
The TPS7H1201-HT is a Ultra Low Dropout (LDO) linear regulator that uses a PMOS pass element configuration. The techniques employed allow for very low dropout. With an improved circuitry the TPS7H1201 operates under wide range of input voltage, from 1.5 V to 7 V which enables 6-V IN to 5-V OUT or (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HKS) | 16 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。