TPS92314A
- Regulates LED Current Without Secondary Side Sensing
- Adaptive ON-time Control with Inherent PFC
- Critical-Conduction-Mode (CRM) with Zero-Current Detection (ZCD) for Valley Switching
- Programmable Switch Turn ON Delay
- Programmable Constant ON-Time (COT)
- Over Current Limit Options:
- TPS92314: 1.15V
- TPS92314A: 2.0V
- Advanced Over Current and Over Voltage Protection
- Internal Over-temperature Protection
- 8-Pin SOIC Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPS92314/14A is an off-line controller specifically designed to drive high power LEDs for lighting applications. Features include adaptive constant on-time control and quasi-resonant switching. Resonant switching allows for a reduced EMI signature and increased system efficiency. Thus, the device introduces a low external parts count and high level of integration. The control algorithm of TPS92314/14A adjusts the on time with reference to the primary side inductor peak current and secondary side inductor discharge time dynamically, the response time of which is set by an external capacitor.
The over current protection is implemented by a cycle by cycle current limit of the primary inductor current. TPS92314A has a higher OCP threshold which is more suitable for universal line application and TPS92314 can optimize the system cost. Other supervisory features of the TPS92314/14A include VCC over voltage protection and under-voltage lockout, output LEDs over-voltage protection and controller thermal shutdown. The TPS92314/14A is available in 8-pin SOIC package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92314 Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC データシート (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS92314A19120VEVM (Rev. A) | 2013年 2月 7日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS92314A19230VEVM (Rev. A) | 2013年 2月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92314A19120VEVM — TPS92314A19120VEVM オフライン一時側検知コントローラ評価基板、PFC 付き
Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board LED Lighting Application
The TPS92314A19120VEVM evaluation module uses the TPS92314 as an isolated PFC flyback controller; more specifically it is an isolated primary-side controlled critical conduction mode PFC flyback. The (...)TPS92314A19230VEVM — TPS92314A19230VEVM オフライン一時側検知コントローラ評価基板、PFC 付き
Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board LED Lighting Application
The TPS92314 family of general LED lighting PWM controllers contain control and drive circuitry required for off-line isolated or non-isolated LED lighting applications. The TPS92314A19230VEVM (...)PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP4448 — ユニバーサル AC 入力、低コスト 7W 非絶縁型 LED ドライバ・ソリューション、高 PF 付き、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。