ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92622-Q1

アクティブ

車載対応、熱均衡機能搭載、2 チャネル、40V、ハイサイド LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.3 Iq (typ) (mA) 1.2 Features Thermal Sharing, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, PWM Dimming, Thermal shutdown
Number of channels 2 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.3 Iq (typ) (mA) 1.2 Features Thermal Sharing, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, PWM Dimming, Thermal shutdown
HVSSOP (DGN) 12 19.6 mm² 4 x 4.9 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、T A
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 外部シャント抵抗による熱均衡
  • フォルト・モード時の Low 電源電流
  • スリープ モードでの超低シャットダウン電流 (HVSSOP パッケージのみ)
  • 2 つの高精度電流レギュレーション:
    • チャネルあたり最大 150mA の電流出力
    • 全温度範囲にわたって ±5% の精度
    • 抵抗による独立した電流設定
    • 輝度制御用の独立した PWM ピン
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 最大ドロップアウト: 150mA で 350mV
  • 診断および保護機能
    • LED の開路検出と自動回復
    • LED のグランドへの短絡検出と自動回復
    • スレッショルドを調整可能な診断機能
    • 1 つの障害で全体を障害とする方式と、障害の発生したチャネルのみをオフにする方式 (N-1) のどちらかに構成可能なフォルト・バス
    • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、T A
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 外部シャント抵抗による熱均衡
  • フォルト・モード時の Low 電源電流
  • スリープ モードでの超低シャットダウン電流 (HVSSOP パッケージのみ)
  • 2 つの高精度電流レギュレーション:
    • チャネルあたり最大 150mA の電流出力
    • 全温度範囲にわたって ±5% の精度
    • 抵抗による独立した電流設定
    • 輝度制御用の独立した PWM ピン
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 最大ドロップアウト: 150mA で 350mV
  • 診断および保護機能
    • LED の開路検出と自動回復
    • LED のグランドへの短絡検出と自動回復
    • スレッショルドを調整可能な診断機能
    • 1 つの障害で全体を障害とする方式と、障害の発生したチャネルのみをオフにする方式 (N-1) のどちらかに構成可能なフォルト・バス
    • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃

TPS92622-Q1 2 チャネル LED ドライバには、デバイスの温度上昇を低減するための独自の熱管理設計が組み込まれています。 TPS92622-Q1 は、チャネルあたり最大 150mA の全負荷電流を出力するために、電圧変動が大きい自動車のバッテリから直接給電するリニア・ドライバです。外付けシャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。本デバイスの豊富な診断機能には、LED 開放、LED グランド短絡、デバイス過熱保護が含まれます。

TPS92622-Q1 のどれか 1 つに障害が発生すれば全体を障害とする機能は、TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS9263x-Q1、TPS92830-Q1 といった他の LED ドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。

TPS92622-Q1 2 チャネル LED ドライバには、デバイスの温度上昇を低減するための独自の熱管理設計が組み込まれています。 TPS92622-Q1 は、チャネルあたり最大 150mA の全負荷電流を出力するために、電圧変動が大きい自動車のバッテリから直接給電するリニア・ドライバです。外付けシャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。本デバイスの豊富な診断機能には、LED 開放、LED グランド短絡、デバイス過熱保護が含まれます。

TPS92622-Q1 のどれか 1 つに障害が発生すれば全体を障害とする機能は、TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS9263x-Q1、TPS92830-Q1 といった他の LED ドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS92620-Q1 アクティブ 車載対応、熱均衡機能搭載、2 チャネル、大電流、40V、ハイサイド LED ドライバ 250-mA current per channel, higher current ablilty
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92623-Q1 アクティブ 車載対応、熱均衡機能搭載、3 チャネル、ハイサイド LED ドライバ Three-channels, more channels
TPS92624-Q1 アクティブ 車載対応、熱均衡機能搭載、4 チャネル、ハイサイド LED ドライバ Four-channels, more channels
TPS92633-Q1 アクティブ 車載対応、熱均衡機能とオフボード・ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル・ハイサイド LED ドライバ Three-channels, more channels, single LED short detection and off-board bin resistor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92622-Q12チャネル、車載用、ハイサイド LED ドライバ、熱共有機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 29日
証明書 TPS92622SOPQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 9日
証明書 TPS92622Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92622Q1EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 8月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92622Q1EVM — TPS92622-Q1 熱均衡機能搭載、2 チャネル、40V、ハイサイド LED ドライバの評価基板

TPS92622-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS92622-Q1 の動作と性能を評価するのに役立ちます。この製品は、車載ライティング・アプリケーションに適した、包括的な LED 診断機能を搭載した 2 チャネル・リニア LED ドライバです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS92622SOPQ1EVM — TPS92622-Q1 (HVSSOP パッケージ) 熱均衡機能搭載、2 チャネル、40V、ハイサイド LED ドライバの評価基板

TPS92622SOPQ1EVM は、HVSSOP パッケージ封止、車載ライティング アプリケーションに適していて、包括的な LED 診断機能を搭載した 2 チャネル リニア LED ドライバである TPS92622-Q1 の動作と性能を評価するのに役立ちます。TPS92622-Q1 は熱設計の課題への対処に役立ちます。TPS92622SOPQ1EVM を使用すると、これらの機能を検証できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPS92622-CALC TPS92622-Q1 external components calculation tool

TPS92622-Q1 external components calculation tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TPS92622-Q1 車載対応、熱均衡機能搭載、2 チャネル、40V、ハイサイド LED ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 12 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ