XTPSM81033VCDR アクティブ

MagPack™ パッケージング テクノロジーとパワー グッド搭載、5.5V、2A、2.4MHz、同期整流昇圧パワー モジュール

価格

数量 価格
+

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 QFN-FCMOD (VCD) | 9
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R

TPSM81033 の特徴

  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V~5.5V
    • 5.0V 固定出力の場合、FB を Vin に接続
  • 5.5A のバレー スイッチング電流制限
  • 0.50µH (0A 時) パワー インダクタを内蔵
  • 優れた放熱特性:
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 2A、TA = 25C で 30℃未満の温度上昇
  • 高効率性と大電力供給能力
    • 2 つの 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 2A のとき 90% を超える効率
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • VIN ピンへの静止電流:20µA (代表値)
  • 標準 0.1µA シャットダウン電流
  • -40℃~+125℃範囲の基準電圧の精度:±1.5%
  • パワー グッド出力とウィンドウ コンパレータ
  • 軽負荷時の自動 PFM または強制 PWM をピン選択可能
  • VIN > VOUT 時のパススルー モード
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
    • 出力過電圧、サーマル シャットダウン保護、出力短絡保護
  • 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9 ピン パッケージ

TPSM81033 に関する概要

TPSM81033 は、同期整流昇圧モジュールです。このデバイスは、バッテリおよびその他の電源で動作する携帯機器およびスマート デバイス用の電源ソリューションを提供します。TPSM81033 には、5.5A (標準値) のバレー スイッチ電流制限機能があります。このパワー モジュールには、テキサス・インスツルメンツの MagPack テクノロジーを使用して同期整流昇圧コンバータおよびインダクタが組み込まれているので、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。

TPSM81033 は、適応型コンスタント オンタイム バレー電流制御トポロジを使用して出力電圧を制御し、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、MODE ピンを設定することで 2 つのモード (自動 PFM モード、強制 PWM モード) のどちらかを選択して、効率とノイズ耐性のバランスを取ることが可能です。TPSM81033 は、軽負荷状態において、VIN から 20µA の静止電流を消費します。シャットダウン中、TPSM81033 は入力電源から完全に遮断されて消費電流が 0.1µA まで低下するため、長いバッテリ駆動時間を実現できます。TPSM81033 には 5.75V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル シャットダウン保護機能が搭載されています。TPSM81033 は 2.6mm × 2.5mm の QFN-FCMOD (9) パッケージで供給され、また外付け部品も少ないため、ソリューションを小型化できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら