パッケージ情報
パッケージ | ピン数 QFM (MOL) | 59 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 350 | LARGE T&R |
TPSM846C23 の特徴
- 完全に統合された PMBus™パワー・ソリューション
- TPSM846C24 (非PMBus)とピン互換
- 電流共有により最大70Aまでスタック可能
- 出力電圧範囲: 0.35V~2V
- 出力電圧精度: 0.5%
- 占有面積: 15mm×16mm (最大高さ6.4)
- 300kHz~1MHzのスイッチング周波数
- 外部クロックとの同期
- 差動リモート・センシング
- パワー・グッド出力
- プリバイアスされた出力への単調起動
- PMBusによる遠隔計測: 電流、電圧、温度
- プログラミング可能な保護およびフォルト応答
- プログラミング可能なUVLO、ソフトスタート/ストップ、遅延
- 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
- 強化された熱特性: 8.7℃/W
- EN55022 Class Aの放射規格に準拠
- WEBENCH® Power Designerにより、TPSM846C23を使用するカスタム設計を作成
TPSM846C23 に関する概要
TPSM846C23は、35Aの固定周波数、PMBus対応の降圧パワー・モジュールです。PMBusコマンドをサポートするため、主なパワー・レギュレータ機能を構成、制御、および監視することができます。このモジュールでは、コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および関連部品が堅牢で熱性能に優れた表面実装パッケージに組み込まれています。モジュールの動作パラメータを設定するには、ユーザが入力コンデンサ、出力コンデンサ、およびその他いくつかの受動部品を提供します。2つのモジュールを並列動作するよう構成して、最大70Aの2相電力ソリューションを実現できます。
PMBusインターフェイスにより、コンバータの出力電圧、UVLO、ソフトスタート、ソフトストップ、過電流、サーマル・シャットダウン・パラメータを設定できます。また、このインターフェイスは実際の出力電圧、出力電流、デバイス温度をレポートできる遠隔計測もサポートしています。標準のPMBusの警告およびフォルト機能もサポートされています。TPSM846C23は最高400kHzのPMBus通信速度に対応し、PMBus 1.3仕様のコマンドのサブセットをサポートしています。
占有面積は15mm×16mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード設計が可能です。