TPSM84A21
- 完全に統合された電源ソリューションで、入力および出力コンデンサを内蔵
- 単一の電圧設定抵抗だけで動作
- 9mm×15mmの占有面積
- 最大高2.3mm
- TPSM84A22とピン互換
- 超高速の負荷ステップ応答
- 最高88%の効率
- 1%の出力電圧精度
- スイッチング周波数: 4MHz
- 外部クロックに同期
- パワー・グッド出力
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- プログラム可能な低電圧誤動作防止(UVLO)
- 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
- EN55022 Class Bの放射規格に準拠
TPSM84A21は使いやすい統合電源ソリューションで、10AのDC/DC同期整流降圧型コンバータのTPS54A20を、パワーMOSFET、シールド付きインダクタ、入力および出力コンデンサ、受動部品とともに、低プロファイルのパッケージに搭載したものです。この総合的な電源ソリューションは、電圧を設定する1つの抵抗だけで動作し、設計においてループ補償や磁性部品の選択が不要になります。
完全に統合された電源ソリューションであるため、標準のアプリケーションは追加の入力または出力コンデンサを必要とせず、出力電圧を設定するための外付けの抵抗1つだけで動作します。高い周波数での動作、非常に高速な過渡応答、正確な電圧レギュレーションにより、TPSM84A21は厳しい規制の仕様を満たすことができます。
PCB占有面積9×15mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトで低プロファイルのポイント・オブ・ロード設計が可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM84A21EVM-808 — TPSM84A21 10A SWIFT 電源モジュールの評価モジュール
The TPSM84A21 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM84A21 power module for increased current up to 10 A. The input voltage range is 8 V to 14 V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (0.6 V, 0.8 V, 1.0 V, 1.1 V, & 1.2 V) using a single jumper. (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFM (MOJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点