TPSM86638
- 入力電圧範囲:4.5V~28V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 13V
- 6A の連続出力電流に対応できる能力
- MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
- 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
- D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
- TPSM86838 は、出力リップルが小さい疑似固定周波数向け FCCM 搭載
-
TPSM86837 は、軽負荷時の高効率を実現する Eco-mode 搭載
- SS コンデンサによる可変ソフト スタート時間
- 出力放電機能を内蔵
- 800kHz と 1200kHz のスイッチング周波数を選択可能
- パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視
- 最高 98% デューティの動作をサポート
- ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
- 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
- 19 ピン、5.0mm × 5.5mm の QFN HotRod™ パッケージ
TPSM8663x は、高効率で高電圧入力に対応した、使いやすい同期整流降圧パワー モジュールです。このデバイスが搭載しているのは、複数のパワー MOSFET、1 個のシールド付きインダクタ、いくつかの基本的な受動部品であり、設計サイズの最小化に役立ちます。
動作入力電圧範囲が 4.5V~28V と広いため、このデバイスは 12V、19V、24V の電源バス レールで電力供給するシステムの優れた選択肢です。TPSM8663x は、0.6V~13V の出力電圧で、最大 6A の連続出力電流をサポートします。
TPSM8663x は DCAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。
TPSM86638 は、軽負荷時に強制連続導通モード (FCCM) で動作し、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減します。TPSM86637 は Eco-mode で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。
TPSM8663x は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー グッド インジケータ、出力放電機能も搭載しています。
TPSM8663x は、19 ピンの 5.0mm × 5.5mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM86838EVM — TPSM86838 4.5V ~ 28V 入力、8A 出力、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板
TPSM86838 評価基板 (EVM) は、高効率で高電圧入力に対応した、使いやすい同期整流降圧パワー モジュールです。この製品が搭載しているのは、複数のパワー MOSFET、1 個のシールド付きインダクタ、いくつかの基本的な受動部品であり、ソリューション サイズの最小化に役立ちます。TPSM86838 は動作入力電圧範囲が 4.5V ~ 28V と広く、12V、19V、24V の各電源バス レールから電力供給を受けるシステムを想定した設計を採用しています。出力電圧範囲は 0.6V ~ 5.5V です。TPSM86838 デバイスでは 800kHz と 1.2MHz (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
B3QFN (RCG) | 19 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点