ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8D6B24

アクティブ

2.95V ~ 16V 入力、デュアル 25A またはシングル 50A、PMBus® パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 85
QFM (MOW) 59 320 mm² 16 x 20
  • 4.25V~16V (PVIN を AVIN に接続、内部 LDO)
  • 2.95V~16V (PVIN および AVIN 分割レール、または VDD5 に外部バイアスを印加)
  • MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
  • 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
  • ピンストラップで設定可能な 0.5V~5.5V の出力電圧範囲
  • 0.25V~5.5V の PMBus VOUT_COMMAND 範囲
  • 豊富な PMBus コマンド・セット、V OUT、I OUT、ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内蔵 FB 分圧器を使った差動リモート検出により、V OUT 誤差を 1% 未満に低減
  • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • マルチファンクション選択 (MSEL) ピンによる PMBus デフォルト値のピンストラップ設定
  • 275kHz~1.1MHz で 9 つのスイッチング周波数を選択可能
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 16mm × 20mm × 4.3mm の 59 ピン MOW パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、 TPSM8D6B24 を使用するカスタム設計を作成
  • 4.25V~16V (PVIN を AVIN に接続、内部 LDO)
  • 2.95V~16V (PVIN および AVIN 分割レール、または VDD5 に外部バイアスを印加)
  • MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
  • 選択可能な内部補償付きの平均電流モード制御
  • ピンストラップで設定可能な 0.5V~5.5V の出力電圧範囲
  • 0.25V~5.5V の PMBus VOUT_COMMAND 範囲
  • 豊富な PMBus コマンド・セット、V OUT、I OUT、ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内蔵 FB 分圧器を使った差動リモート検出により、V OUT 誤差を 1% 未満に低減
  • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • マルチファンクション選択 (MSEL) ピンによる PMBus デフォルト値のピンストラップ設定
  • 275kHz~1.1MHz で 9 つのスイッチング周波数を選択可能
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 16mm × 20mm × 4.3mm の 59 ピン MOW パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、 TPSM8D6B24 を使用するカスタム設計を作成

TPSM8D6B24 は使いやすい高集積非絶縁型 DC/DC 降圧パワー・モジュールです。 TPSM8D6B24 を使うと、を得ることができます。 2 つの独立した 25A 出力、または 1 つのスタック 2 相 50A 出力。 最低 2.95V のより低い入力電圧範囲を可能にし、コンバータの効率を向上させるため、外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブすることもできます。

TPSM8D6B24 パワー・モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ・オフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPSM8D6B24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフト・スタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、プログラムなしでのパワー・オンをサポートするため、PMBus 通信を使わないで BOM 選定を通して設定することもできます。

TPSM8D6B24 は使いやすい高集積非絶縁型 DC/DC 降圧パワー・モジュールです。 TPSM8D6B24 を使うと、を得ることができます。 2 つの独立した 25A 出力、または 1 つのスタック 2 相 50A 出力。 最低 2.95V のより低い入力電圧範囲を可能にし、コンバータの効率を向上させるため、外部 5V 電源で内蔵 5V LDO をオーバードライブすることもできます。

TPSM8D6B24 パワー・モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ・オフ、無視のいずれかに設定できます。スタックしたデバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力供給するすべての TPSM8D6B24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフト・スタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、プログラムなしでのパワー・オンをサポートするため、PMBus 通信を使わないで BOM 選定を通して設定することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM8287A12 アクティブ I2C 搭載、インダクタ内蔵、6V 入力、12A スタッカブル DC/DC 降圧モジュール Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8D6B242.95V~16V、デュアル 25A またはシングル 50A、PMBus®降圧パワー・モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Semiconductor Test and ATE Applications PDF | HTML 2024年 8月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8D6B24 Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 8月 22日
証明書 TPSM8D6B24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 19日
アプリケーション・ノート TPSM8D6C24 Module Stackability Using the TPSM8D6C24EVM-2V0 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 12月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM8D6B24EVM-2V0 — TPSM8D6B24 の評価基板

TPSM8D6B24EVM-2V0 評価基板 (EVM) は、デュアル出力構成の TPSM8D6B24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 2.95V ~ 16V で、各出力電圧は 1.8V と 3.32V でそれぞれ 25A を供給できます。TPSM8D6B24 を使用する場合、PMBus™ インターフェイス経由のプログラミング (設定) と監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM8D6B24 PSpice Transient Model

SLUM805.ZIP (253 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM8D6B24 SIMPLIS Transient and Average Model

SLUM804.ZIP (1229 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOW) 59 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ