ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ローサイド・ドライバ

40V VDD 対応、サーマル シャットダウン機能搭載、レギュレーション済み 5V 出力、1.5A/1.5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 1.5 Input supply voltage (min) (V) 5 Input supply voltage (max) (V) 40 Features Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rise time (ns) 40 Fall time (ns) 40 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Military Driver configuration Dual
Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 1.5 Input supply voltage (min) (V) 5 Input supply voltage (max) (V) 40 Features Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rise time (ns) 40 Fall time (ns) 40 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Military Driver configuration Dual
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 1.5 Amp Source/Sink Drive
  • Pin Compatible with 0026 Products
  • 40 ns Rise and Fall into 1000pF
  • Low Quiescent Current
  • 5 V to 40 V Operation
  • Thermal Protection
  • 1.5 Amp Source/Sink Drive
  • Pin Compatible with 0026 Products
  • 40 ns Rise and Fall into 1000pF
  • Low Quiescent Current
  • 5 V to 40 V Operation
  • Thermal Protection

The UC3709 family of power drivers is an effective low-cost solution to the problem of providing fast turn-on and off for the capacitive gates of power MOSFETs. Made with a high-speed Schottky process, these devices will provide up to 1.5 A of either source or sink current from a totem-pole output stage configured for minimal cross-conduction current spike.

The UC3709 is pin compatible with the MMH0026 or DS0026, and while the delay times are longer, the supply current is much less than these older devices.

With inverting logic, these units feature complete TTL compatibility at the inputs with an output stage that can swing over 30 V. This design also includes thermal shutdown protection.

The UC3709 family of power drivers is an effective low-cost solution to the problem of providing fast turn-on and off for the capacitive gates of power MOSFETs. Made with a high-speed Schottky process, these devices will provide up to 1.5 A of either source or sink current from a totem-pole output stage configured for minimal cross-conduction current spike.

The UC3709 is pin compatible with the MMH0026 or DS0026, and while the delay times are longer, the supply current is much less than these older devices.

With inverting logic, these units feature complete TTL compatibility at the inputs with an output stage that can swing over 30 V. This design also includes thermal shutdown protection.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UC3709 Dual High-Speed FET Driver データシート (Rev. C) 2008年 2月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​