パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
UCC21710 の特徴
- 5.7kV RMS のシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
- 最高 2121V pk の SiC MOSFET および IGBT
- 最高出力駆動電圧 (VDD-VEE):33V
- ±10A の駆動能力と分割出力
- CMTI:150V/ns 以上
- 4A の内部アクティブ・ミラー・クランプ
- 400mA のソフト・ターンオフ (異常検出時)
- PWM 出力を備えた絶縁アナログ・センサで
- NTC、PTC、サーマル・ダイオードによる温度センシング
- 高電圧 DC リンクまたは相電圧
- 過電流 FLT アラームと RST/EN からのリセット
- RST/EN での高速イネーブル / ディセーブル応答
- 入力ピンの 40ns 未満のノイズ過渡およびパルスを除去
- 12V VDD UVLO (RDY によるパワー・グッド通知付き)
- 最大 5V のオーバー / アンダーシュート過渡電圧に耐える入出力
- 伝搬遅延時間:130ns 以下、パルス / 部品スキュー:30ns 以下
- 沿面距離と空間距離が 8mm を超える SOIC-16 DW パッケージ
- 動作時の接合部温度:-40℃~150℃
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
- UL 1577 部品認定プログラム
UCC21710 に関する概要
UCC21710 は、最大 1700V の SiC MOSFET および IGBT を駆動するように設計されたガルバニック絶縁型シングル・チャネル・ゲート・ドライバです。先進的な内蔵保護機能、クラス最高の動的性能および堅牢性を備えています。 UCC21710 は、最大 ±10A のピーク・ソース / シンク電流を供給できます。
入力側は SiO 2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁され、最大 1.5kV RMS の動作電圧に対応し、40 年を超える寿命の絶縁バリアにより 12.8kV PK のサージ耐性を備えるとともに、部品間スキューが小さく、 150V/ns を超える同相ノイズ耐性 (CMTI) を実現しています。
UCC21710 は、高速の過電流および短絡検出、シャント電流センシング・サポート、フォルト通知、アクティブ・ミラー・クランプ、入力側および出力側電源 UVLO などの最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT のスイッチング動作や堅牢性を最適化できます。アナログから PWM へ信号を変換する、この絶縁型センサは、温度または電圧のセンシングを簡単に行えるため、ドライバの汎用性をさらに高め、システムの設計工数、サイズ、およびコストを簡素化できます。