パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE |
UCC28070A の特徴
- 独自の電流マッチングを用いたインターリーブ動作で平均電流モードの PWM 制御
- 高度な電流シンセサイザを用いた電流検出による高効率の実現
- 内部で段階的に補正される Vff 補正回路を用いた広い直線性を持つ乗算器によりほぼ 1 の PF を実現
- プログラム可能な周波数範囲の拡張(10kHz~300kHz)
- プログラム可能な最大デューティサイクル クランプ
- プログラム可能な周波数のディザリング レートと振幅により EMI 低減を改善
- 振幅、大きさ:3kHz~30kHz
- レート:最高 30kHz
- 外部クロック同期機能
- 電圧アンプの出力電流のスルーレート補正により負荷とラインの過渡応答を強化
- ピーク電流制限をプログラム可能
- バイアス電源の UVLO、過電圧保護、開ループ検出、PFC イネーブルのモニタリング
- PFC ディスエーブルの外部インターフェイス
- VSENSE ピンおよびVINAC ピンのオープン回路保護
- プログラマブル ソフト スタート
UCC28070A に関する概要
UCC28070A は、UCC28070 を基本として周波数範囲を拡張した製品であり、大電力アプリケーションで IGBT 電源スイッチをベースとした PFC コンバータに要求される低スイッチング周波数で動作可能です。
UCC28070Aは、10kHz~300kHzの周波数で動作可能なため、最低動作周波数が30kHzであるUCC28070よりも広い範囲で動作できます。UCC28070の他の機能および利点はすべて、UCC28070Aでも利用できます。180°位相のずれたインターリーブ動作により、入出力のリップル電流が大幅に減少し、EMIフィルタを容易に低コストで実装できます。
UCC28070と同様に、UCC28070Aにも、電流合成や段階的に補正されるVff機能など、いくつもの革新的な機能が搭載されているため、力率、効率、THD、過渡応答の性能が向上しています。周波数ディザリング、クロック同期、スルーレート向上などにより、性能の改善の可能性を広げています。出力過電圧検出、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧誤動作防止、開ループ保護など、UCC28070のすべての保護機能は、UCC28070Aでも利用できます。