ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2895-EP

アクティブ

エンハンスド製品、BiCMOS 高性能位相シフト PWM コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 16.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Phase-shifted full bridge Rating HiRel Enhanced Product Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Multi-topology, Soft start, Soft switching, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 16.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Phase-shifted full bridge Rating HiRel Enhanced Product Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Multi-topology, Soft start, Soft switching, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28951 アクティブ SR (同期整流器) 制御機能搭載、広い入力電圧範囲向け、グリーン、位相シフト フルブリッジ コントローラ Programmable delays, SR control, higher duty cycle and current limit

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2895-EP BiCMOS Advanced Phase-Shift PWM Controller データシート (Rev. G) PDF | HTML 2017年 9月 20日
* VID UCC2895-EP VID V6206614 2016年 6月 21日
* 放射線と信頼性レポート UCC2895MDWREP Reliability Reports 2011年 11月 11日
アプリケーション・ノート UCC2895 Layout and Grounding Recommendations 2009年 4月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) 2008年 12月 2日
アプリケーション・ノート Current Doubler Rectifier Offers Ripple Current Cancellation 2004年 9月 21日
アプリケーション・ノート Synchronous Rectifiers of a Current Doubler 2003年 2月 27日
アプリケーション・ノート UCC3895 CD Output Asymmetric Duty Cycle Operation 2002年 8月 21日
アプリケーション・ノート A Power Management Solution for Efficient, Multiple Output Applications 2001年 10月 4日
アプリケーション・ノート A Comparison Between the BiCMOS UCC3895 Phase Shift Controller and the UC3875 2001年 2月 22日
アプリケーション・ノート DN-63 The Current-Doubler Rectifier: An Alternative Rectification Technique 2001年 1月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ