UCC29910A
- Buck Power Factor Correction for High Efficiency Across Line
- Low Off-Line Startup Current, With SmartStart Algorithm for Fast Startup With Soft-Start
- Compatible With Resistive or Pass Transistor Fed Startup from the AC Line
- Low Power SmartBurst Mode for Standby and Light-Load Conditions
- Current Sense Inputs for PFC control and Overload Protection
- Line Sense UVLO
- Sense and Drive Control for External Startup Depletion Mode FET
- Latching Fault Input Pin
The UCC29910A Buck Power Factor Correction (PFC) controller provides a relatively flat high-efficiency performance across universal line for designers requiring a high power factor (>0.9) and wishing to meet the requirements of IEC 61000-3-2. Based on a buck topology, inherent inrush current limiting eliminates the need for additional components. With a typical bus voltage of 84 V, the topology is ideally suited for use with low voltage stress downstream regulation/isolation power trains, such as half-bridge stages controlled by the UCC29900, (Texas Instruments Literature Number, SLUS923). This combination offers low common-mode noise generation allowing reduced filtering and exceptionally high conversion efficiency.
The UCC29910A incorporates AC line UVLO and controlled soft start for fast start-up. Enhanced light-load efficiency is achieved through advanced management algorithms for best-in-class no-load and light-load performance.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Buck PFC Controller - データシート (Rev. A) | 2011年 6月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。