超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Integrated Features Transformer drive Gain (min) (dB) 32 Gain (max) (dB) 90 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Interface type OWU (one-wire UART), TCI (time-command interface), UART, USART Rating Automotive
Type Integrated Features Transformer drive Gain (min) (dB) 32 Gain (max) (dB) 90 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Interface type OWU (one-wire UART), TCI (time-command interface), UART, USART Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 超音波センシング用の完全に統合されたソリューション
  • 電流制限を設定可能な相補的なローサイド・ドライバ、トランス・ベースおよび直接駆動トポロジのトランスデューサ励起をサポート
  • 単一のトランスデューサでバースト / リスンの両方を行うか、または、トランスデューサのペアを使用し、1 つをバースト、もう 1 つをリスン動作に使用
  • 低ノイズのレシーバ、6 ポイントの時変ゲイン (32~90dB) をプログラム可能で、エコー・エンベロープ検出用の DSP (BPF、復調) を内蔵
  • 物体検出のための 12 ポイントの時変スレッショルドについて 2 つのプリセット
  • タイマにより複数のエコー距離と期間を測定
  • 温度センサ内蔵
  • 時間記録による 11m までの物体検出
  • 128 バイトの RAM によるエコー記録
  • 42 バイトのユーザー EEPROM に構成を保存して高速に初期化
  • 1 線式高電圧の時間コマンド・インターフェイスまたは USART 非同期インターフェイス
  • CMOS レベル USART インターフェイス
  • センサ診断 (減衰周波数および時間、励起電圧)、電源、およびトランシーバ診断
  • 超音波センシング用の完全に統合されたソリューション
  • 電流制限を設定可能な相補的なローサイド・ドライバ、トランス・ベースおよび直接駆動トポロジのトランスデューサ励起をサポート
  • 単一のトランスデューサでバースト / リスンの両方を行うか、または、トランスデューサのペアを使用し、1 つをバースト、もう 1 つをリスン動作に使用
  • 低ノイズのレシーバ、6 ポイントの時変ゲイン (32~90dB) をプログラム可能で、エコー・エンベロープ検出用の DSP (BPF、復調) を内蔵
  • 物体検出のための 12 ポイントの時変スレッショルドについて 2 つのプリセット
  • タイマにより複数のエコー距離と期間を測定
  • 温度センサ内蔵
  • 時間記録による 11m までの物体検出
  • 128 バイトの RAM によるエコー記録
  • 42 バイトのユーザー EEPROM に構成を保存して高速に初期化
  • 1 線式高電圧の時間コマンド・インターフェイスまたは USART 非同期インターフェイス
  • CMOS レベル USART インターフェイス
  • センサ診断 (減衰周波数および時間、励起電圧)、電源、およびトランシーバ診断

PGA460 デバイスは、高度に統合されたシステム・オンチップの超音波トランスデューサ・ドライバおよび信号コンディショナで、高度な DSP コアが搭載されています。このデバイスには相補的なローサイド・ドライバ・ペアが搭載されており、昇圧型トランスを使用するトランス・ベースのトポロジ、または外付けのハイサイド FET を使用する直接駆動トポロジでトランスデューサを駆動できます。このデバイスは、反射されたエコー信号を受信してコンディショニングし、信頼性の高い物体検出を行えます。この機能はアナログ・フロントエンド (AFE) を使用して実現されており、低ノイズのアンプと、ADC へ信号を供給する後続のプログラム可能な時変ゲイン段から構成されています。デジタル化された信号は DSP コアで処理され、時変スレッショルドを使用して近距離と遠距離の物体検出が行われます。

外部コントローラとの主な通信は、IO ピン上の時間コマンド・インターフェイス (TCI) または 1 線式の USART 非同期インターフェイス、または RXD および TXD ピン上の CMOS レベル USART インターフェイスにより行われます。 PGA460 を使用しないときは、静止電流が非常に低い低消費電力モードに移行でき、通信インターフェイス上のコマンドでウェークアップ可能です。

また、 PGA460 にはオンチップのシステム診断機能が内蔵されており、バースト時のトランスデューサ電圧、トランスデューサの周波数と減衰時間を監視して、励起の整合性についての情報を取得し、電源側およびトランシーバ側の過電圧、低電圧、過電流、短絡状況の診断を行います。

PGA460 デバイスは、高度に統合されたシステム・オンチップの超音波トランスデューサ・ドライバおよび信号コンディショナで、高度な DSP コアが搭載されています。このデバイスには相補的なローサイド・ドライバ・ペアが搭載されており、昇圧型トランスを使用するトランス・ベースのトポロジ、または外付けのハイサイド FET を使用する直接駆動トポロジでトランスデューサを駆動できます。このデバイスは、反射されたエコー信号を受信してコンディショニングし、信頼性の高い物体検出を行えます。この機能はアナログ・フロントエンド (AFE) を使用して実現されており、低ノイズのアンプと、ADC へ信号を供給する後続のプログラム可能な時変ゲイン段から構成されています。デジタル化された信号は DSP コアで処理され、時変スレッショルドを使用して近距離と遠距離の物体検出が行われます。

外部コントローラとの主な通信は、IO ピン上の時間コマンド・インターフェイス (TCI) または 1 線式の USART 非同期インターフェイス、または RXD および TXD ピン上の CMOS レベル USART インターフェイスにより行われます。 PGA460 を使用しないときは、静止電流が非常に低い低消費電力モードに移行でき、通信インターフェイス上のコマンドでウェークアップ可能です。

また、 PGA460 にはオンチップのシステム診断機能が内蔵されており、バースト時のトランスデューサ電圧、トランスデューサの周波数と減衰時間を監視して、励起の整合性についての情報を取得し、電源側およびトランシーバ側の過電圧、低電圧、過電流、短絡状況の診断を行います。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PGA460 超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 10日
アプリケーション・ノート PGA460 Control Based on MSPM0 for Distance Detection PDF | HTML 2024年 4月 17日
アプリケーション概要 ロボット掃除機におけるホール・エフェクト・センサ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D) PDF | HTML 2021年 12月 2日
アプリケーション・ノート PGA460 Ultrasonic Module Hardware and Software Optimization (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 7日
アプリケーション概要 Ultrasonic Sensing in Automated Terrain-Type and Obstacle Detection in Robotic (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 3日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技術記事 How to choose the right proximity sensor for your design needs PDF | HTML 2019年 10月 31日
アプリケーション概要 Using Ultrasonic Technology for Smart Parking and Garage Gate Systems 2019年 8月 8日
設計ガイド 超音波近接センシング・モジュール(PSM)のリファレンス・デザイン 英語版 2019年 8月 5日
アプリケーション・ノート 適切な近接センサ技術を選択する方法 2019年 7月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) PGA460PSM-EVM User's Guide 2019年 7月 15日
アプリケーション概要 Ultrasonic Floor-Type and Cliff Detection on Automated Vacuum Robots 2019年 7月 15日
アプリケーション・ノート PGA460 Array of Ultrasonic Transducers for Triangulation and Tracking 2019年 7月 12日
技術記事 Paving the way with ultrasonic sensing PDF | HTML 2019年 6月 10日
アプリケーション・ノート PGA460 Full-Bridge Driver Solutions for Ultrasonic Transducers (Rev. A) 2019年 2月 28日
ユーザー・ガイド PGA460-Q1 Ultrasonic Signal Conditioner EVM With Transducer User's Guide (Rev. B) 2018年 3月 19日
技術記事 Where are ultrasonic sensors used? – Part 2 PDF | HTML 2017年 10月 31日
技術記事 How ultrasonic technology improves convenience and performance in home automation PDF | HTML 2017年 10月 5日
アプリケーション・ノート PGA460 Software Development Guide (Rev. A) 2017年 8月 22日
技術記事 Where are ultrasonic sensors used? – Part 1 PDF | HTML 2017年 6月 29日
アプリケーション・ノート PGA460 Frequently Asked Questions (FAQ) and EVM Troubleshooting Guide 2017年 5月 1日
ユーザー・ガイド PGA460-Q1 EVM Quick Start Guide 2017年 2月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-PGA460 — PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ・シグナル・コンディショニングの評価モジュール

BOOSTXL-PGA460 (MSP430F5529LP と組み合わせ) を使用して、PGA460 超音波センサ・シグナル・コンディショナの包括的な評価を実現できます。PGA460 は統合型の超音波フロント・エンドであり、タイム・オブ・フライト (ToF) データやエコーの幅と振幅に関する情報を出力するデジタル信号プロセッサと組み合わせて使用することができます。トランスの電流制限を使用して、このドライバの強度を構成することができます。また、測定後の分析を実行するために、レシーバを微調整し、反射されたエコー・データのフィルタリングと処理を実行することもできます。関連する PGA460 EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

PGA460PSM-EVM — PGA460 超音波近接センシングの評価モジュール

The PGA460PSM evaluation module (EVM) is a small-form-factor solution showcasing double-sided printed circuit board (PCB) spacing and the supporting component requirements for the PGA460 ultrasonic sensor signal conditioner. This hardware variant can only be operated in monostatic transducer (...)

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

SLAC741 PGA460 Energia Library and Code Example (Version 1.1.0)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
PGA460 超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ PGA460-Q1 車載向け、超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドラ イバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ・シグナル・コンディショニングの評価モジュール PGA460PSM-EVM PGA460 超音波近接センシングの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC739 PGA460-Q1 EVM GUI (Version 1.0.2.0)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
PGA460 超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ PGA460-Q1 車載向け、超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドラ イバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ・シグナル・コンディショニングの評価モジュール PGA460PSM-EVM PGA460 超音波近接センシングの評価モジュール
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP116 64 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ
超音波センサ AFE
PGA460 超音波信号プロセッサおよびトランスデューサ・ドライバ
Wi-Fi 製品
CC3220MODA アンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3220R 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220S セキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)
リニア・ホール・エフェクト・センサ
DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
湿度センサ
HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
高精度 ADC
ADS7142-Q1 車載向け、プログラマブル・スレッショルド、ホストのウェークアップ機能搭載、2 チャネル、12 ビット、140kSPS、I2C 互換 ADC
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
周辺光センサ
OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR BoosterPack™ プラグイン・モジュール BOOSTXL-BASSENSORS Sensors BoosterPack plug-in module for building automation BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 トランスデューサ付き超音波センサ・シグナル・コンディショニングの評価モジュール LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

PGA460 IBIS Model

SLAM301.ZIP (65 KB) - IBIS Model
ガーバー・ファイル

PGA460 Transducer and Transformer Listing

SLAC787.ZIP (21 KB)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060024 — TIDA-060024

このリファレンス・デザインは、PGA460 超音波センサ向けシグナル・コンディショナに対応して、両面 PCB を使用した配線間隔と最小限のサポート部品の要件を提示する小型フォーム・ファクタのソリューションです。このモジュールは、単一センサで送受信両方の動作を行う単一静的モードで動作し、空気が存在する場所で超音波を通じて 0.3 ~ 5m の距離にある物体を検出することができます。物体の検出は、周囲の温度、湿度、物体の色や透明度の影響を受けませんが、物体が非常に小さい場合や柔らかい場合、検出可能な最大距離が小さくなることがあります。PGA460 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01386 — IO-Link 使用超音波距離センサのリファレンス・デザイン

高度な統合と最適化されたレイアウトにより M12 ハウジングに適合する超音波距離センサのリファレンス・デザインです。システム制御機能との通信のための IO-Link インターフェイスを備えており、Industry 4.0 に対応します。超音波センサの目的は物体の色、透過度、表面特性、物体と周囲の環境間の距離に影響を受けずに物体の距離を検知、測定することです。超音波センサは工場や加工プラントなどの過酷な環境でも動作可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ