ADC34RF55
- 14-Bit, quad channel 3-GSPS ADC
- Max output rate: 1.5-GSPS
- Noise spectral density:
- -156 dBFS/Hz without averaging
- -158 dBFS/Hz with 2x averaging
- Single core (non-interleaved) ADC architecture
- Aperture jitter: 50 fs
- Low close-in residual phase noise:
- -127 dBc/Hz at 10 kHz offset
- Spectral performance (f IN = 0.9 GHz, -4 dBFS):
- 2x internal averaging
- SNR: 62.3 dBFS
- SFDR HD2,3: 63 dBc
- SFDR worst spur: 85 dBFS
- Spectral performance (f IN = 1.8 GHz, -4 dBFS):
- 2x internal averaging
- SNR: 63 dBFS
- SFDR HD2,3: 68 dBc
- SFDR worst spur: 86 dBFS
- Input full scale: 1.1, 1.35 Vpp (2, 3.5 dBm)
- Code error rate (CER): 10 -15
- Full power input bandwidth (-3 dB): 2.75 GHz
- JESD204B serial data interface
- Maximum lane rate: 13 Gbps
- Supports subclass 1 deterministic latency
- Digital down-converters
- Up to two DDC per ADC channel
- Complex output: 4x to 128x decimation
- 48-bit NCO phase coherent frequency hopping
- Fast frequency hopping: < 1 µs
- Power consumption: 1.2 W/channel
- Power supplies: 1.8 V, 1.2 V
The ADC34RF55 is a single core 14-bit, 3-GSPS, quad channel analog to digital converters (ADC) that support RF sampling with input frequencies up to 3 GHz. The design maximizes signal-to-noise ratio (SNR), and delivers a noise spectral density of -156 dBFS/Hz. Using additional internal ADCs along with on-chip signal averaging, the noise density improves to -158 dBFS/Hz.
Each ADC channel can be connected to a dual-band digital down-converter (DDC) using a 48-bit NCO which supports phase coherent frequency hopping. Using the GPIO pins for NCO frequency control, frequency hopping can be achieved in less than 1 µs.
The devices supports the JESD204B serial data interface with subclass 1 deterministic latency using data rates up to 13Gbps. There are only 2 serdes lanes per ADC channel. Therefore, in bypass mode, the maximum output data rate supported is 1.5GSPS. When using faster ADC sampling rates on chip, decimation is required.
The power efficient ADC architecture consumes 1.2W/ch and provides power scaling with lower sampling rates.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC32RF55EVM — 낮은 NSD를 지원하는 듀얼 채널 14비트 3GSPS RF 샘플링 ADC용 ADC32RF55 평가 모듈
ADC32RF55 평가 모듈(EVM)은 ADC32RF55 고속, JESD204B 인터페이스 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 성능을 시연하기 위한 플랫폼입니다. 온보드 전압 조정, 클로킹 솔루션(LMK04832), 변압기 커플 아날로그 입력 및 USB 인터페이스를 통해 ADC32RF55를 손쉽게 평가할 수 있습니다.
현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이(FPGA) 메자닌 카드(FMC) 커넥터를 통해 TSW14J58EVM(별도 판매)과 인터페이싱하면 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACONVERTERPRO-SW)를 사용하여 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFNP (RTD) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치