AFE2256
- 256 Channels
- On-Chip, 16-Bit ADC
- Photodiode Short Immunity
- High Performance:
- Noise: 750 Electrons RMS (1.2-pC Input Charge Range)
- Low Correlated Noise
- Integral Nonlinearity: ±2 LSB with Internal 16-Bit ADC
- Scan Time: < 20 µs to 204.8 µs
- Integration:
- Six Selectable, Full-Scale Input Ranges: 0.6 pC (Minimum) to 9.6 pC (Maximum)
- Internal Timing Generator (TG)
- Built-In Correlated Double Sampler
- Pipelined Integrate-and-Read for Improved Throughput—Data-Read During Integration
- Serial LVDS Output
- Simple Power-Supply Scheme:
- AVDD1 = 1.85 V
- AVDD2 = 3.3 V
- Low Power Consumption
- Nap and Total Power-Down Modes
- Custom Chip-On-Film (COF) Packages
The AFE2256 is a 256-channel, analog front-end (AFE) designed to suit the requirements of flat-panel detector (FPD) based digital x-ray systems. The device includes 256 integrators, a programmable gain amplifier (PGA) for full-scale charge level selection, a correlated double sampler with dual banking, and 256:4 analog multiplexers.
The device also features four 16-bit successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs). Serial data from the ADCs are available in low-voltage differential signaling (LVDS) format.
The nap and power-down modes enable substantial power savings, and are especially useful in battery-powered systems.
To request a full datasheet or other design resources: request AFE2256
추가 정보 요청
NDA에 따라 전체 데이터시트 및 기타 설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFE2256 256-Channel, Analog Front-End for Digital X-Ray, Flat-Panel Detectors datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/12/13 |
Analog Design Journal | Selecting a multichannel ultra-low-current measurement IC | PDF | HTML | 2022/03/18 | |
Technical article | Advancements in X-ray imaging | PDF | HTML | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE2256EVM — AFE2256 디지털 엑스레이 평판 감지기용 256채널 AFE 평가 모듈
The AFE2256EVM is a compact USB based evaluation kit for evaluating the AFE2256 COF, a 256-channel analog front-end. The EVM is self-contained with DACs and power generation on-board which greatly reduces its dependency on external equipment. The kit consists of an EVM and two separate COF adapters (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
COF (TBN) | 325 | Ultra Librarian |
COF (TDR) | 325 | Ultra Librarian |
COF (TDU) | 320 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.