AFE3256
- 256 channels
- On-chip, 16-bit ADC
- High performance:
- Noise: 440 electrons RMS (1.2-pC input charge range)
- Low correlated noise
- Full-channel integral nonlinearity: ±2 LSB at 16 bit
- Scan time: < 16 µs to 204.8 µs
- Integration:
- Programmable full-scale input charge range: 0.3pC to 12.5pC with resolution of 0.3pC
- Internal timing generator (TG)
- Built-in correlated double sampler
- Software programmable electron or hole integration mode
- Pipelined integrate-and-read for improved throughput—data-read during integration
- Serial LVDS output
- On-chip temperature sensor
- Simple power supply scheme:
- Single 1.85V power supply operation
- Multiple power modes with power consumption ranging from 1mW/ch to 2mW/ch
- Power-down modes: sleep and standby
- Binning mode support
- Custom chip-on-film (COF) packages
The AFE3256 is a 256-channel, analog front-end (AFE) designed to suit the requirements of flat-panel detector (FPD) based digital X-ray systems. The device includes 256 integrators, correlated double samplers (CDSs) with dual banking, and 256:2 analog multiplexers. The device also features two 16-bit successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs). Serial data from the ADCs are available in low-voltage differential signaling (LVDS) format.
The device, also commonly referred to as a readout integrated circuit (ROIC), optimizes the overall system performance using features such as multiple power modes and in-system debug options.
The sleep and standby modes enable substantial power saving which is critical for battery-powered systems.

추가 정보 요청
전체 데이터 시트를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE3256EVM — X선 평판 감지기용 256채널 AFE(아날로그 프론트 엔드)용 AFE3256 평가 모듈
AFE3256 평가 모듈(EVM)은 COF(Chip-on-Flex) 패키지의 저전력, 저잡음 충전 판독 IC(충전-디지털 컨버터)인 AFE3256 장치를 평가하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 데이터 캡처를 위해 TSWDC155EVM(FPGA EVM)과 원활하게 통합된 아날로그 보드로 구성됩니다. 이 EVM에는 필요한 제어 신호와 온보드 전력 생성 기능이 모두 포함되어 있어 외부 장비의 필요성을 크게 줄여줍니다. 또한 EVM에는 Microsoft® Windows®용 사용하기 쉬운 소프트웨어가 포함되어 있어 장치 기능과 성능을 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
COF (TFU) | 320 | Ultra Librarian |
COF (TFV) | 315 | Ultra Librarian |