AMC22C11
- Wide high-side supply range: 3 V to 27 V
- Low-side supply range: 2.7 V to 5.5 V
- Adjustable threshold: 20 mV to 2.7 V
- Reference current for threshold adjustment:
- 100 µA, ±1%
- Trip threshold error: ±1% (max) at 250 mV
- Open-drain output with optional latch mode
- Propagation delay: 240 ns (typ)
- High CMTI: 75 V/ns (min)
- Safety-related certifications:
- 4250-VPK basic isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 3000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC22C11 is an isolated comparator with a short response time. The open-drain output is separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide galvanic isolation of up to 3 kVRMS according to DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577, and supports a working voltage of up to 560 VRMS.
The trip threshold is adjustable from 20 mV to 450 mV in low-hysteresis mode and from 600 mV to 2.7 V in high-hysteresis mode through a single external resistor.
The open-drain output on the device supports transparent mode (LATCH input tied to GND2) where the output follows the input state, or latch mode, where the output is cleared on the falling edge of the LATCH input signal.
The AMC22C11 is available in an 8-pin SOIC package and is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC22C11 Fast Response, Basic Isolated ComparatorWith Adjustable Threshold and Latch Function datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/08/03 |
Application note | DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 | PDF | HTML | 2024/07/10 | |
Certificate | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022/08/05 | ||
Analog Design Journal | Using isolated comparators for fault detection in electric motor drives | PDF | HTML | 2022/03/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC23C11EVM — 빠른 응답 콤퍼레이터용 AMC23C11 평가 모듈
AMC23C11 평가 모듈(EVM)은 짧은 응답 시간과 래치 기능을 지원하는 절연 윈도우 콤퍼레이터인 AMC23C11을 평가하는 플랫폼입니다. 콤퍼레이터 출력은 최대 5kVRMS의 강화된 갈바닉 절연을 제공하는 인증된 절연 장벽으로 입력 회로와 분리되어 있으며, 최대 1.5kVRMS의 작동 전압을 지원합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.