BUF802
- Large-signal bandwidth (1 VPP): 3.1 GHz
- Slew rate: 7000 V/µs
- Input voltage noise: 2.3 nV/√Hz
- 1% settling time: 0.7 ns
- Input-impedance: 50 GΩ || 2.4 pF
- Capable of driving 50 Ω load
- Adjustable quiescent current for power and performance trade-off
- Integrated input and output clamp with fast overdrive recovery
- Voltage supply: ±4.5 V to ±6.5 V
The BUF802 device is an open-loop, unity gain buffer with a JFET-input stage that offers low-noise, high-impedance buffering for data acquisition system (DAQ) front-ends. The BUF802 supports DC to 3.1 GHz of bandwidth while offering excellent distortion and noise performance across the frequency range.
The BUF802 may be used in a composite loop with a precision amplifier in applications where higher precision performance is required. The BUF802 uses an innovative architecture to simplify the design of high-precision, wide-bandwidth composite loops.
The BUF802 features an adjustable quiescent current pin, which enables designers to trade bandwidth and distortion for a lower quiescent current, thus making the part suitable across a wide-frequency range. The BUF802 has integrated input and output clamps to protect the device and its subsequent signal-chain from overdrive voltages.
.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | BUF802 Wide-Bandwidth, 2.3 nV/√Hz, High-Input Impedance Buffer datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/03/18 |
Product overview | Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems | PDF | HTML | 2024/04/08 | |
Application note | Choosing an Amplifier for Wide Bandwidth, High-Impedance, Data Acquisition AFEs | PDF | HTML | 2023/03/02 | |
Application brief | How to Tune the S-Parameters of Your Analog Front-End Signal Chain | PDF | HTML | 2022/02/25 | |
EVM User's guide | BUF802RGTEVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/04 | |
Technical article | Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers | PDF | HTML | 2022/01/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BUF802RGTEVM — BUF802 고속 버퍼 RGT 패키지 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01022 — DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치