CDCE6214Q1TM
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 2: –40°C to +105°C
- Functional Safety-Capable
- Configurable high performance, low-power, frac-N PLL with RMS jitter with spurs (12 kHz – 20 MHz, F out > 100 MHz) as:
- Integer mode:
- Differential output: 350 fs typical, 600 fs maximum
- LVCMOS output: 1.05 ps typical, 1.5 ps maximum
- Fractional mode:
- Differential output: 1.7 ps typical, 2.1 ps maximum
- LVCMOS output: 2.0 ps typical, 4.0 ps maximum
- Integer mode:
- Supports PCIe Gen1/2/3/4 with SSC and Gen 1/2/3/4/5 without SSC
- Internal VCO: 2.335 GHz to 2.625 GHz
- Typical power consumption: 65 mA for 4-output channel, 23 mA for 1-output channel.
- Universal clock input, two reference inputs for redundancy
- Differential AC-coupled or LVCMOS: 10 MHz to 200 MHz
- Crystal: 10 MHz to 50 MHz
- Flexible output clock distribution
- Four channel dividers: Up to five unique output frequencies from 24 kHz to 328.125 MHz
- Combination of LVDS-like, LP-HCSL or LVCMOS outputs on OUT0 – OUT4 pins
- Glitchless output divider switching and output channel synchronization
- Individual output enable through active-low GPIO and register
- Frequency margining options
- DCO mode: frequency increment/decrement with 10ppb or less step-size
- Fully-integrated, configurable loop bandwidth: 100 kHz to 1.6 MHz
- Single or mixed supply for level translation: 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V
- Configurable GPIOs and flexible configuration options
- I 2C-compatible interface: up to 400 kHz
- Integrated EEPROM with two pages and external select pin. In-situ programming allowed.
- Supports 100-Ω systems
- Low electromagnetic emissions
- Small footprint: 24-pin VQFN (4 mm × 4 mm)
The CDCE6214Q1TM is a 4-channel, ultra-low power, medium grade jitter, clock generator for automotive application that can generate five independent clock outputs selectable between various modes of drivers. The input source can be a single-ended or differential input clock source, or a crystal. The CDCE6214Q1TM features a frac-N PLL to synthesize unrelated base frequency from any input frequency.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CDCE6214Q1TM Ultra-Low Power Clock Generator With One PLL, Four Differential Outputs, Two Inputs, and Internal EEPROM datasheet | PDF | HTML | 2023/06/27 |
Application note | Clocking for PCIe Applications | PDF | HTML | 2023/11/28 | |
Functional safety information | CDCE6214-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021/04/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
CDCE6214-Q1EVM — 차동 출력 4개 및 LVCMOS 출력 1개 클록 생성기 평가 모듈
CDCE6214-Q1 평가 모듈(EVM)은 CDCE6214-Q1 초저전력 클록 발생기용 평가 플랫폼입니다. 이
평가 모듈은 I2C 버스에 액세스하여 CDCE6214-Q1과 통신하기 위한 USB 기반 인터페이스를 제공합니다. 핀 제어 모드는 디바이스를 특정 작동 모드로 설정할 수 있습니다.
평가 모듈은 I2C 버스에 액세스하여 CDCE6214-Q1과 통신하기 위한 USB 기반 인터페이스를 제공합니다. 핀 제어 모드는 디바이스를 특정 작동 모드로 설정할 수 있습니다.
사용 설명서: PDF
설계 툴
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |