CDCM9102
- Integrated Low-Noise Clock Generator Including
PLL, VCO, and Loop Filter - Two Low-Noise 100-MHz Clocks (LVPECL,
LVDS, or pair of LVCMOS)- Support for HCSL Signaling Levels
(AC-Coupled) - Typical Period Jitter: 21 ps pk-pk
- Typical Random Jitter: 510 fs RMS
- Output Type Set by Pins
- Support for HCSL Signaling Levels
- Bonus Single-Ended 25-MHz Output
- Integrated Crystal Oscillator Input Accepts
25-MHz Crystal - Output Enable Pin Shuts Off Device and Outputs
- 5-mm × 5-mm 32-Pin VQFN Package
- ESD Protection Exceeds 2000 V HBM, 500 V
CDM - Industrial Temperature Range (–40°C to 85°C)
- 3.3-V Power Supply
The CDCM9102 is a low-jitter clock generator designed to provide reference clocks for communications standards such as PCI Express™. The device supports up to PCIE gen3 and is easy to configure and use. The CDCM9102 provides two 100-MHz differential clock ports. The output types supported for these ports include LVPECL, LVDS, or a pair of LVCMOS buffers. HCSL signaling is supported using an AC-coupled network. The user configures the output buffer type desired by strapping device pins. Additionally, a single-ended 25-MHz clock output port is provided. Uses for this port include general-purpose clocking, clocking Ethernet PHYs, or providing a reference clock for additional clock generators. All clocks generated are derived from a single external 25-MHz crystal.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CDCM9102 Low-Noise Two-Channel 100-MHz Clock Generator datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/04/25 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
EVM User's guide | CDCM9102EVM Evaluation Module | 2012/02/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
CDCM9102EVM — CDCM9102 평가 모듈
CDCM9102EVM is the evaluation module for CDCM9102, a low-jitter clock generator designed to provide reference clocks for communications standards such as PCI Express. The device is easy to configure and use. The CDCM9102 provides two 100-MHz differential clock ports. The output types supported for (...)
EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry, RSP 및 TDA2E-17 CPU 보드 평가 모듈
EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP 인포테인먼트(CPU + 디스플레이 + JAMR3) 평가 모듈
The J6Entry/RSP EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for applications such as Infotainment, reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit.
The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while (...)
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDEP0076 — DLP® 구조적 조명을 사용한 AM572x 프로세서 기반의 3D 머신 비전 레퍼런스 디자인
TIDEP-0075 — 산업용 통신 게이트웨이 PROFINET IRT - PROFIBUS 마스터 레퍼런스 디자인
TIDEP0078 — AM572x용 OPC UA 데이터 액세스 서버 레퍼런스 디자인
TIDEP0046 — DSP 가속화용 OpenCL을 사용한 AM57x의 몬테카를로 시뮬레이션 레퍼런스 디자인
TIDEP0047 — TI의 AM57x 프로세서를 사용한 전력 및 열 설계 고려 사항 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.