CSD25483F4
- Ultra-low on-resistance
- Ultra-low Qg and Qgd
- High operating drain current
- Ultra-small footprint (0402 case size)
- 1.0 mm × 0.6 mm
- Ultra-low profile
- Maximum height: 0.36-mm
- Integrated ESD protection diode
- Rated > 4-kV HBM
- Rated > 2-kV CDM
- Lead and halogen free
- RoHS compliant
This 210-mΩ, 20-V P-Channel FemtoFET™ MOSFET is designed and optimized to minimize the footprint in many handheld and mobile applications. This technology is capable of replacing standard small signal MOSFETs while providing at least a 60% reduction in footprint size.
.
.
.
.
.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
9개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
지원 소프트웨어
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
레퍼런스 디자인
PMP40294 — 양방향 배터리 전원 시스템 + USB A 5V2A 출력 레퍼런스 디자인
The PMP40294 reference design is designed for a high capacity battery packs which requires more and more charging and discharging power. It can support a wide input voltgae (5~20V) from any adaptor and deliver the maximal charging current up to 3A to a 3S battery pack. By adopting the (...)
레퍼런스 디자인
PMP40069 — 5~20Vin 3셀 배터리 충전기가 장착된 휴대용 DLP Pico 프로젝터 레퍼런스 디자인
The PMP40069 is a reference design for portable DLP pico projectors It also has a 3 cell battery charger. The battery will provide the power to the projector when the adapter isn't available . The solution implements DLPA3000 PMIC/LED driver, DLPC3438 display controller and SMBus (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PICOSTAR (YJC) | 3 | Ultra Librarian |