CSD18541F5
- Low on-resistance
- Ultra-low Qg and Qgd
- Ultra-small footprint
- 1.53 mm × 0.77 mm
- Low profile
- 0.36-mm height
- Integrated ESD protection diode
- Lead and halogen free
- RoHS compliant
This 54-mΩ, 60-V, N-Channel FemtoFET™ MOSFET technology is designed and optimized to minimize the footprint in many space constrained industrial load switch applications. This technology is capable of replacing standard small signal MOSFETs while providing a significant reduction in footprint size.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
12개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
CSD1FNCHEVM-889 — FemtoFET N-채널 평가 모듈
This FemtoFET N-ch EVM includes seven daughter cards, each card containing a different FemtoFET N-ch part number. The daughter cards allow the engineer to easily connect and test these tiny devices. The seven FemtoFETs range from 12V to 40V Vds, and the size of the devices include F3 (...)
사용 설명서: PDF
지원 소프트웨어
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
지원 소프트웨어
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
계산 툴
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Excel based FET SOA calculation and selection tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
계산 툴
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
레퍼런스 디자인
TIDA-010049 — IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
This 8-channel, group-isolated, digital input module reference design, focuses on applications with the need for industrial functional safety. This design has diagnostics implemented to help detect both permanent and transient random hardware faults. The concept of this input module has been (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01065 — MOSFET을 지원하는 절연된 자체 전원 AC 고체 상태 릴레이 레퍼런스 디자인
The isolated self-powered AC solid state relay with MOSFETs reference design is a relay replacement that enables efficient power management for a low-power alternative to standard electromechanical relays. The galvanic isolation is implemented capacitively, creating a cost-efficient, reduced (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01064 — MOSFET, 낮은 BOM 비용을 지원하는 AC 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 디자인
The low BOM cost ac solid state relay with MOSFETs reference design is a single relay replacement that enables efficient power management for a low-power alternative to standard electromechanical relays in thermostat applications. This SSR reference design is the base model of the self-powered (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PICOSTAR (YJK) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.