이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
CSD17501Q5A
- Ultralow Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
- APPLICATIONS
- Point-of-Load Synchronous Buck in Networking, Telecom,
and Computing Systems - Optimized for Synchronous FET Applications
- Point-of-Load Synchronous Buck in Networking, Telecom,
The NexFET power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 30-V, N-Channel NexFET™ Power MOSFETs - CSD17501Q5A datasheet (Rev. B) | 2012/09/05 | |
Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/06/14 | |
Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/03/25 | |
Application note | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 2023/12/18 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/12/06 | |
Application note | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 2023/03/13 | |
Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022/05/31 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011/11/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPDLCR4710EVM-G2 — 풀 HD DLP4710 칩셋 평가 모듈
TPS23754EVM-420 — TPS23754용 20-57V Vin, 5V Vout 고전력 평가 모듈
TPS23754EVM-420 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23754, which is a Class 4 (25.5 W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23754 is targeted at wide Vin aplications (24 V - 60 V) in isolated converter topologies and is compliant with the IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) (...)
TPS2412EVM — TPS2412 평가 모듈
The TPS2412EVM is an evaluation module set up to wire-OR two power supplies for redundant power to a load using two TPS2412s and MOSFETs.
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
소프트웨어
계산 툴
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MOSFET
PMP10288 — 클래스 4 PoE 고효율 능동 클램프 순방향 컨버터(3.3V) 레퍼런스 디자인
TIDA-01226 — DLP Pico 기술을 사용하는 초소형 풀HD 1080p(최대 16개 증폭기) 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
TIDA-00122 — 오토모티브 200VA 고주파 인버터 설계
PMP9126 — 36~75VDC 입력, 5V/15A 능동 클램프 포워드형, 1/8 브릭 레퍼런스 디자인
PMP8790 — 능동 클램프 순방향 쿼터 브릭(18~60Vdc 입력 3.3V/12A) 레퍼런스 디자인
PMP7413 — 220V-400VDC 입력, 5V/150W 능동 클램프 순방향 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSONP (DQJ) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.